ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)

RFID トランスポンダ IQC21-50F-T10

IQC21-50F-T10
  • 作動周波数 13.56 MHz
  • 最大 220 °C (428 °F)の拡張温度範囲
  • ISO 15693 に準拠
  • 896 ビットのメモリーが使用可能
  • 両側から読み取りおよび書き込み可能
  • 保護等級 IP68
  • 取り付け穴が開いているので、取り付けが簡単

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

データシート(PDF):


技術データ  IQC21-50F-T10

型番
データキャリア
一般的な仕様
動作周波数13.56 MHz
転送レート26 kBit/s
メモリー
チップタイプI コード SLI(NXP)
EEPROM896 Bit
UID64 Bit
メモリー構成4 バイト/ブロック
読み取りサイクル無制限
書き込みサイクル> 100000
データ保持期間10 年 のとき 55 °C (131 °F)
指令への適合
無線機器
指令 2014/53/EUEN 300330
RoHS
指令 2011/65/EU(RoHS)IEC/EN 63000
規格準拠
保護等級EN 60529
RFIDISO/IEC 15693-1
ISO/IEC 15693-2
ISO/IEC 15693-3
ISO/IEC 18000-3
環境条件
周囲温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
保管温度-40 ... 220 °C (-40 ... 428 °F)
1000 時間で 220 °C (493 K)、または 30 分で 1500 サイクル
気候条件100 % 結露なきこと
機械仕様
保護等級IP68
材料
ハウジングPPS
取り付け
空気中はい
質量25 g
寸法
高さ6,4 mm
51,5 mm
長さ51,5 mm
構造タイプ長方形タイプ

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027280402
ECLASS 10.0.127280402
ECLASS 9.027280402
ECLASS 8.027280401
ECLASS 5.127280401
ETIM 7.0EC002996
ETIM 6.0EC002996
ETIM 5.0EC002996
UNSPSC 12.143211710

Details: IQC21-50F-T10

Informative Literature: IQC21-50F-T10

Language Selection:
Literature言語ファイルタイプファイルサイズ
Application Report - RFID Systems in Industrial Metal StampingENGPDF1773 KB

Product Documentation: IQC21-50F-T10

Language Selection:
マニュアル言語ファイルタイプファイルサイズ
Manual Read / Write Ranges and Passing Speeds RFIDENGPDF3640 KB

承認: IQC21-50F-T10

Language Selection:
Declaration of Conformity認証番号言語ファイルタイプファイルサイズ
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5044BALLPDF115 KB
Simplified EU Declaration of Conformity / Vereinfachte EU-Konformitätserklärung   ALLPDF61 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-6590ALLPDF113 KB

関連製品: IQC21-50F-T10

のアクセサリ

HF RFID R/W デバイス、ISO 15693 、IDENTControlfa

HF RFID R/W デバイス、ISO 15693 、IDENTControlfa

HF RFID R/W デバイス、ISO 15693 、IDENTControlfa

HF RFID R/W デバイス、IO-Link 搭載、ISO 15693 準拠fa

HF RFID R/W デバイス、IO-Link 搭載、ISO 15693 準拠fa

HF RFID R/W デバイス、IO-Link 搭載、ISO 15693 準拠fa
HF RFID R/W デバイス、ISO 15693 、IDENTControlfa
HF RFID R/W デバイス、ISO 15693 、IDENTControlfa
HF RFID R/W デバイス、ISO 15693 、IDENTControlfa
HF RFID R/W デバイス、ISO 15693 、IDENTControlfa
HF RFID R/W デバイス、ISO 15693fa
HF RFID R/W デバイス、ISO 15693fa
HF RFID R/W デバイス、ISO 15693fa
HF RFID R/W デバイス、危険場所向け、ISO 15693 、IDENTControlfa
HF 用読み取り / 書き込みヘッド、ISO 15693、IDENTControl、危険区域向けfa
HF RFID R/W デバイス、危険場所向け、ISO 15693 、IDENTControlfa
HF RFID R/W デバイス、IO-Link 搭載、ISO 15693 準拠fa
アクセサリ
コード / データキャリア用スペーサfa
Visit the RFID Hub

「RFIDハブサイト」にアクセスしてください。この特別なWebサイトは、RFIDの基礎知識が掲載されています。 よくある質問と回答、典型的なRFIDアプリケーションについて学べます。・・・