ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)

RFID トランスポンダ IQC21-30-EX smart-DOME 50pcs

IQC21-30-EX smart-DOME 50pcs
  • 作動周波数 13.56 MHz
  • 64 ビット fixcode
  • 896 ビットのメモリーが使用可能
  • 取り付け穴が開いているので、取り付けが簡単
  • ゾーン 1 およびゾーン 21 の ATEX 認証
  • ISO 15693 に準拠

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

データシート(PDF):


技術データ  IQC21-30-EX smart-DOME 50pcs

型番
危険区域用のデータキャリア
一般的な仕様
マーキング[exsign]II 2G Ex ia IIC T6 Gb
Ex-Hexagon II 2D Ex ia IIIC T80 °C Db
動作周波数13.56 MHz
転送レート26 kBit/s
メモリー
チップタイプI コード SLI(NXP)
EEPROM896 Bit
UID64 Bit
メモリー構成4 バイト/ブロック
読み取りサイクル無制限
書き込みサイクル> 100000
データ保持期間10 年 のとき 55 °C (131 °F)
指令への適合
防爆
指令 2014/34/EUEN IEC 60079-0
EN IEC 60079-11
無線機器
指令 2014/53/EUEN 301489-1
EN 301489-3
EN 300330
EN 62368-1
EN 50364
RoHS
指令 2011/65/EU(RoHS)IEC/EN 63000
規格準拠
保護等級EN 60529
RFIDISO/IEC 15693-1
ISO/IEC 15693-2
ISO/IEC 15693-3
ISO/IEC 18000-3
環境条件
周囲温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
保管温度-40 ... 110 °C (-40 ... 230 °F)
機械仕様
保護等級IP67
材料
ハウジングポリウレタン(PUR)
取り付け
金属上はい
空気中はい
寸法
高さ10 mm
直径30 mm
構造タイプ円筒形
梱包ユニット、50 個

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027280402
ECLASS 10.0.127280402
ECLASS 9.027280402
ECLASS 8.027280401
ECLASS 5.127280401
ETIM 7.0EC002996
ETIM 6.0EC002996
ETIM 5.0EC002996
UNSPSC 12.143211710

Details: IQC21-30-EX smart-DOME 50pcs

Informative Literature: IQC21-30-EX smart-DOME 50pcs

Language Selection:
Literature言語ファイルタイプファイルサイズ
Application Report - Digital Lockout and Tagout for Hot Permit Maintenance WorkENGPDF1183 KB
Application Report - RFID Systems in Industrial Metal StampingENGPDF1773 KB

Product Documentation: IQC21-30-EX smart-DOME 50pcs

Language Selection:
Safety and Security Documentation言語ファイルタイプファイルサイズ
Operating instructions IQC21-30-EX-smart-DOME* / Betriebsanleitung IQC21-30-EX-smart-DOME*ALLPDF1142 KB
マニュアル
Manual Read / Write Ranges and Passing Speeds RFIDENGPDF3640 KB

承認: IQC21-30-EX smart-DOME 50pcs

Language Selection:
認証認証番号言語ファイルタイプファイルサイズ
EU Bureau Veritas ATEXEPS 15 ATEX 1 1011 XALLPDF816 KB
Declaration of Conformity
Simplified EU Declaration of Conformity / Vereinfachte EU-Konformitätserklärung   ALLPDF61 KB
EU Declaration of ConformityTDOC-0219EENGENGPDF400 KB

関連製品: IQC21-30-EX smart-DOME 50pcs

のアクセサリ
HF RFID R/W デバイス、危険場所向け、ISO 15693 、IDENTControlfa
HF RFID R/W デバイス、危険場所向け、ISO 15693 、IDENTControlfa
Visit the RFID Hub

「RFIDハブサイト」にアクセスしてください。この特別なWebサイトは、RFIDの基礎知識が掲載されています。 よくある質問と回答、典型的なRFIDアプリケーションについて学べます。・・・