注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
型番 |
---|
RFID トランスポンダ |
一般的な仕様 | ||
---|---|---|
動作周波数 | 865 ... 928 MHz | |
偏光 | 線形 | |
メモリー | ||
チップタイプ | Monza 4QT(Impinj) | |
メモリバンク 00 (予約済み) | 64 Bit | |
メモリバンク 01 (EPC/UII) | 128 Bit | |
メモリバンク 10 (TID) | 96 Bit | |
メモリバンク 11 (ユーザーメモリ) | 512 Bit | |
読み取りサイクル | 無制限 | |
書き込みサイクル | > 100000 | |
データ保持期間 | 10 年 | |
指令への適合 | ||
無線機器 | ||
指令 2014/53/EU | EN 302208 | |
RoHS | ||
指令 2011/65/EU(RoHS) | IEC/EN 63000 | |
規格準拠 | ||
保護等級 | EN 60529 | |
RFID | ISO/IEC 18000-63 | |
環境条件 | ||
周囲温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
|
保管温度 | -40 ... 95 °C (-40 ... 203 °F) | |
機械仕様 | ||
保護等級 | IP67 | |
材料 | ||
ハウジング | 透明保護ラミネート加工のポリエステル | |
取り付け | 接着剤 | |
空気中 | はい | |
質量 | 1 g | |
寸法 | ||
高さ | 0,2 mm | |
幅 | 25 mm | |
長さ | 110 mm | |
構造タイプ | ラベル | |
注 | 梱包ユニット、1000 個(ロール) |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27280402 |
ECLASS 10.0.1 | 27280402 |
ECLASS 9.0 | 27280402 |
ECLASS 8.0 | 27280401 |
ECLASS 5.1 | 27280401 |
ETIM 7.0 | EC002996 |
ETIM 6.0 | EC002996 |
ETIM 5.0 | EC002996 |
UNSPSC 12.1 | 43211710 |
Literature | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
Application Report - RFID Systems in Industrial Metal Stamping | ENG | 1773 KB |
マニュアル | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
Manual Read / Write Ranges and Passing Speeds RFID | ENG | 3640 KB |
Declaration of Conformity | 認証番号 | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|---|
Simplified EU Declaration of Conformity / Vereinfachte EU-Konformitätserklärung | ALL | 61 KB | ||
EU-Declaration of conformity | TDOC-5598DENG | ENG | 198 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-6649A | ALL | 110 KB |
のアクセサリ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|