注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
型番 |
---|
ペイントショップアプリケーション用のデータキャリア |
一般的な仕様 | ||
---|---|---|
動作周波数 | 865 ... 868 MHz | |
偏光 | 線形 | |
メモリー | ||
チップタイプ | Higgs-3(Alien) | |
メモリバンク 00 (予約済み) | 64 Bit | |
メモリバンク 01 (EPC/UII) | 96 ... 480 Bit | |
メモリバンク 10 (TID) | 96 Bit | |
メモリバンク 11 (ユーザーメモリ) | 512 Bit | |
読み取りサイクル | 無制限 | |
書き込みサイクル | > 100000 | |
データ保持期間 | 50 年 @ 77 °C (170,6 °F) | |
指令への適合 | ||
無線機器 | ||
指令 2014/53/EU | EN 302208 | |
RoHS | ||
指令 2011/65/EU(RoHS) | IEC/EN 63000 | |
規格準拠 | ||
保護等級 | EN 60529 | |
RFID | ISO/IEC 18000-63 | |
環境条件 | ||
周囲温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
|
保管温度 | -40 ... 150 °C (-40 ... 302 °F) 250 °C(乾燥熱)で 30 分、600 回のテストサイクル 1 時間の冷却 ピーク温度 250 °C(482 °F)で 6 時間 |
|
耐衝撃性 | 1 m(3 フィート)からコンクリート面に最大 200 サイクル | |
機械仕様 | ||
保護等級 | IP68 | |
材料 | ||
ハウジング | PA 6 | |
取り付け | ||
金属上 | はい | |
質量 | 28 g | |
寸法 | ||
高さ | 7,5 mm | |
幅 | 36,3 mm | |
長さ | 51 mm | |
構造タイプ | 長方形タイプ |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27280402 |
ECLASS 10.0.1 | 27280402 |
ECLASS 9.0 | 27280402 |
ECLASS 8.0 | 27280401 |
ECLASS 5.1 | 27280401 |
ETIM 7.0 | EC002996 |
ETIM 6.0 | EC002996 |
ETIM 5.0 | EC002996 |
UNSPSC 12.1 | 43211710 |
Literature | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
Application Report - RFID Systems in Industrial Metal Stamping | ENG | 1773 KB |
CAD | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 335 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Declaration of Conformity | 認証番号 | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-6648 | ALL | 109 KB | |
Simplified EU Declaration of Conformity / Vereinfachte EU-Konformitätserklärung | ALL | 61 KB | ||
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-6650 | ALL | 107 KB |
のアクセサリ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|