注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
型番 |
---|
RFID R/W デバイス |
一般的な仕様 | ||
---|---|---|
動作周波数 | 902 MHz … 928 MHz : 米国、カナダ、メキシコ その他の国も対応可 |
|
出力電力 | 3 … 1250 mW EIRP 調節可能 | |
UL ファイル番号 | E254700 | |
MTBF | 55 a (+40 ° C で動作) | |
インジケータ / 作動手段 | ||
緑色 LED | 電源オン | |
黄色 LED | 読み取り/書き込み操作が成功しました | |
青色 LED | トランスミッションモード | |
LED Link/Traffic | 緑色:ネットワーク接続 黄色:送信されたデータに合わせて点滅します |
|
電気的仕様 | ||
定格作動電圧 | 20 ... 30 V DC 、 PELV | |
リップル | 30 V DC で ≤ 10 % | |
消費電流 | ≤ 500 mA | |
消費電力 | ≤ 10 W | |
サージ保護 | 分類 2 | |
インターフェイス 1 | ||
物理的 | イーサネット | |
プロトコル | HTTP (REST API) OPC UA (AutoID コンパニオン仕様) EtherNet/IP PROFINET IO |
|
転送レート | 10 MBit/s または 100 MBit/s | |
インターフェイス 2 | ||
物理的 | イーサネット | |
プロトコル | HTTP (REST API) OPC UA (AutoID コンパニオン仕様) EtherNet/IP PROFINET IO |
|
転送レート | 10 メガビット/秒 または 100 MBit/s | |
規格準拠 | ||
保護等級 | EN 60529 | |
RFID | ISO/IEC 18000-63 | |
承認と証明書 | ||
IECEx 承認 | IECEx INE 14.0042X | |
FCC 承認済み | 本装置は、FCC 規制のパート 15 に準拠しています。運転には、次の 2 つの条件が適用されます。 (1)本装置が有害な干渉を引き起こさないこと (2)本機器が、望ましくない動作を引き起こす可能性のある干渉を含め、受信したすべての干渉を受容する必要があること。 注意: コンプライアンスに対して責任を負う団体によって明示的に承認されていない変更また |
|
IC 承認済み | このデバイスは、カナダ産業省のライセンス免除 RSS 規格および FCC 規格のパート 15 に準拠しています。操作については、次の 2 つの条件に従います。 (1)本デバイスが干渉を引き起こしてはならず、かつ、 (2)本デバイスは、望ましくないデバイスの作動の原因となり得る干渉を含む、いかなる干渉も許容しなければなりません。 このデバイスは、カナダ産業省のライセンス免除(無線装置)RSS に適合しています。次の 2 つの条件を満たした場合に使用が許されます。 (1)本デバイスが干渉を引き起こしてはならず、かつ、 (2)本デバイスのユーザーは、干渉によってデバイスの作動が損なわれる可能性がある場合でも、すべての望ましくない無線による干渉を受け入れなければなりません。 |
|
IFT 認証取得 | ||
証明書 | PEPEIU23-25034 | |
無線承認 | 米国:FCC IREIURF190 を含む カナダ:7037A-IURF190 を含む |
|
環境条件 | ||
分類 | 環境条件 A (制御環境) | |
周囲温度 | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) (伝送なし期間の動作、調整可能) -20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F) (連続トランスミッションモード) |
|
保管温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
機械仕様 | ||
保護等級 | NEMA タイプ 4X 、7 | |
接続 | 電源およびイーサネット : 20 m ケーブル、フライング リード付き | |
材料 | ||
ハウジング | アルミニウムダイカスト | |
ベース | アルミニウムダイカスト | |
質量 | 約 7720 g | |
寸法 | ||
高さ | 133,5 mm | |
幅 | 204 mm | |
長さ | 204 mm | |
ケーブルの長さ | 20 m |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27280401 |
ECLASS 10.0.1 | 27280401 |
ECLASS 9.0 | 27280401 |
ECLASS 8.0 | 27280401 |
ECLASS 5.1 | 27280401 |
ETIM 7.0 | EC002998 |
ETIM 6.0 | EC002998 |
ETIM 5.0 | EC002998 |
UNSPSC 12.1 | 43211710 |
Literature | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
Product Information - RFID UHF-F190 Portfolio | ENG | 856 KB | |
Product Information - RFID UHF-F190 Portfolio / Produktinformation - RFID UHF-F190 Portfolio | JPN | 798 KB | |
Application Report - Clear Identification of Green Tires During Vulcanization | ENG | 320 KB | |
Application Report - Synchronous Detection of Various Objects on Load Carriers | ENG | 332 KB |
Brief Instructions | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
Brief Instructions - IUH-F190-V1* | ENG | 1810 KB | |
マニュアル | |||
Manual IUT-F190-B40-2V1D-* | ENG | 10841 KB | |
Manual Read / Write Ranges and Passing Speeds RFID | ENG | 3640 KB |
認証 | 認証番号 | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|---|
Canada Radio Approval | 7037A-IURF190 | ALL | 1239 KB | |
Canada, USA UL | CoC 2021-12-14-E468231 | ALL | 509 KB | |
Mexico Certificate | NYC-2302CT0666-01A | ALL | 697 KB | |
Mexico Radio Approval | PEPEIU23-25034 | ALL | 265 KB | |
ODVA Ethernet/IP | 12148.01 | ALL | 126 KB | |
USA FCC Approval | IREIURF190 | ALL | 118 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
FCC Suppliers Declaration of Conformity / FCC-Konformitätserklärung des Lieferanten | DOC-5270 | ALL | 280 KB |
アクセサリ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|