注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
型番 |
---|
LF RFID R/W デバイス、IDENTControl |
一般的な仕様 | ||
---|---|---|
動作周波数 | 125 kHz | |
転送レート | 2 kBit/s | |
検知範囲 | ||
読み取り距離 | 2 ... 45 mm | |
書き込み距離 | 2 ... 35 mm | |
幅 | 最大 65 mm | |
UL ファイル番号 | E87056 | |
MTBF | 350 a (+40 ° C で動作) | |
電気的仕様 | ||
消費電力 | ≤ 1,2 W | |
供給 | IDENTControl から | |
指令への適合 | ||
無線機器 | ||
指令 2014/53/EU | EN 301489-1 EN 301489-3 EN 300330 EN 62368-1 EN 50364 |
|
RoHS | ||
指令 2011/65/EU(RoHS) | EN 50581 | |
規格準拠 | ||
保護等級 | EN 60529 | |
RFID | ISO/IEC 18000-2 | |
環境条件 | ||
周囲温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
保管温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
機械仕様 | ||
保護等級 | IP67 | |
接続 | コネクタ M12 x 1 | |
材料 | ||
ハウジング | ABS | |
カプセル化成形材料 | CY 221/HY 2966 | |
取り付け | ||
2 つのヘッド間の距離 | マルチプレックスオン:≥ 50 mm マルチプレックスオフ:≥ 290 mm |
|
質量 | 約 50 g | |
寸法 | ||
高さ | 12 mm | |
幅 | 28 mm | |
長さ | 80 mm | |
ケーブルの長さ | 50 cm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27280401 |
ECLASS 10.0.1 | 27280401 |
ECLASS 9.0 | 27280401 |
ECLASS 8.0 | 27280401 |
ECLASS 5.1 | 27280401 |
ETIM 7.0 | EC002998 |
ETIM 6.0 | EC002998 |
ETIM 5.0 | EC002998 |
UNSPSC 12.1 | 43211710 |
Literature | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
Application Report - RFID Systems in Industrial Metal Stamping | ENG | 1773 KB | |
Application Report - Reliable Access Control for Production Machinery | ENG | 161 KB | |
Application Report - Reliable Assignment of Tools and Consumables | ENG | 174 KB |
マニュアル | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
Manual Read / Write Ranges and Passing Speeds RFID | ENG | 3640 KB |
CAD | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 201 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
アクセサリ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|