ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)

RFID R/W デバイス IQH1-FP7V4A

IQH1-FP7V4A
  • 作動周波数 13.56 MHz
  • ISO 15693 に準拠
  • FRAM トランスポンダに適しています
  • 機能表示用デュアル LED
  • ステンレス鋼ハウジング
  • 洗浄剤に対する耐性
  • 端子コンパートメント経由の接続
  • 保護等級:IP67/IP68/IP69K
  • IDENTControl 制御インターフェイスへの接続用

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

データシート(PDF):


技術データ  IQH1-FP7V4A

型番
HF RFID R/W デバイス、ISO 15693 、IDENTControl
一般的な仕様
動作周波数13.56 MHz
転送レート26 kBit/s
検知範囲
読み取り距離0 ... 130 mm
書き込み距離0 ... 130 mm
最大 100 mm
UL ファイル番号E87056
MTBF110 a (+40 ° C で動作)
インジケータ / 作動手段
緑色 / 黄色 LED緑色:電源オン
緑色の点滅:読み取り / 書き込みの試行が実行されました
黄色:データキャリアが検出されました
電気的仕様
消費電力≤ 1,3 W
供給IDENTControl から
指令への適合
無線機器
指令 2014/53/EUEN 301489-1
EN 301489-3
EN 300330
EN 62368-1
EN 50364
RoHS
指令 2011/65/EU(RoHS)IEC/EN 63000
規格準拠
保護等級EN 60529
RFIDISO/IEC 15693-2
ISO/IEC 15693-3
ISO/IEC 18000-3
環境条件
周囲温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
機械仕様
保護等級IP69K
接続端子コンパートメント、≤ 2.5 mm2 の導体断面積
材料
ハウジングPBT
ベースステンレス鋼 V4A
カプセル化成形材料CY 221/HY 2966
取り付け
2 つのヘッド間の距離マルチプレックスオン:≥ 100 mm
マルチプレックスオフ:≥ 150 mm
質量約 700 g
寸法
高さ40 mm
80 mm
長さ108,5 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027280401
ECLASS 10.0.127280401
ECLASS 9.027280401
ECLASS 8.027280401
ECLASS 5.127280401
ETIM 7.0EC002998
ETIM 6.0EC002998
ETIM 5.0EC002998
UNSPSC 12.143211710

Details: IQH1-FP7V4A

Informative Literature: IQH1-FP7V4A

Language Selection:
Literature言語ファイルタイプファイルサイズ
Application Report - RFID Systems in Industrial Metal StampingENGPDF1773 KB

承認: IQH1-FP7V4A

Language Selection:
認証認証番号言語ファイルタイプファイルサイズ
Canada, USA ULCoC UL-CA-L87056-31-61115002-0 / UL-US-L87056-11-61115002-0ALLPDF561 KB
USA FCC ApprovalIREIQH1-FP-V1ALLPDF64 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-1864CALLPDF109 KB
Simplified EU Declaration of Conformity / Vereinfachte EU-Konformitätserklärung   ALLPDF61 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-7035ALLPDF107 KB
Australia Radio ApprovalCERT-5442ALLPDF1143 KB

関連製品: IQH1-FP7V4A

アクセサリ

TCP/IP、PROFINET、EtherNet/IP、および MODBUS TCP プロトコル用のイーサネットインターフェイスを備えた IDENTControl Compact 制御インターフェイスfa

EtherCAT インターフェイスを備えた制御インターフェイスユニット IDENTControl Compactfa

データキャリアfa

データキャリアfa
PROFIBUS DP インターフェイスを組合わせた制御インターフェイスユニット IDENTControlfa
TCP/IP、PROFINET、EtherNet/IP、および MODBUS TCP プロトコル用、イーサネットインターフェイスを備えた IDENTControl 制御インターフェイスfa
シリアルインターフェイス RS-232 および RS-485 を備えた制御インターフェイスユニット IDENTControl Compactfa
PROFIBUS DP 用インターフェイス付き制御インターフェイスユニット IDENTControl Compactfa
データキャリアfa
データキャリアfa
データキャリアfa
データキャリアfa
データキャリアfa
データキャリアfa
データキャリアfa
RFID Read/Write Device IUT-F190-B40 with Industrial Ethernet Interface and REST API

Get to know the new IUT-F190-B40, which is designed for medium detection ranges, and can be quickly and easily integrated into OT and IT systems …

Visit the RFID Hub

「RFIDハブサイト」にアクセスしてください。この特別なWebサイトは、RFIDの基礎知識が掲載されています。 よくある質問と回答、典型的なRFIDアプリケーションについて学べます。・・・