ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)

RFID R/W デバイス IUT-F190-R4-V1-FR2-03

IUT-F190-R4-V1-FR2-03
  • UHF帯 R/W デバイス、中距離検出
  • 過酷な産業用環境に対応するコンパクトで堅牢なハウジング
  • 切替え可能なアンテナ偏光による信頼性の高いタグ検出の確保とプロセスフローの向上
  • 内蔵 RS-485 インターフェイスを介した接続
  • マルチタグの読み取りにより生産性が向上

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

データシート(PDF):


技術データ  IUT-F190-R4-V1-FR2-03

型番
UHF RFID R/W デバイス、中国仕様
一般的な仕様
動作周波数920.5 … 924.5 MHz:中国
ご要望に応じて、他の国のトランスミッションライセンスを提供します
出力電力3~800 mW ERP 調節可能
UL ファイル番号E468231
MTBF105 a (+40 ° C で動作)
インジケータ / 作動手段
緑色 LED電源オン
黄色 LED読み取り/書き込み操作が成功しました
青色 LEDトランスミッションモード
電気的仕様
定格作動電圧20 ... 30 V DC 、リップル 10 %SS
消費電流≤ 450 mA
消費電力≤ 9 W
サージ保護分類 2
インターフェイス
物理的RS-485 ポイントツーポイント接続
プロトコルASCII
転送レート1200、2400、4800、9600、19200、38400(デフォルト) ビット / 秒
規格準拠
保護等級EN 60529
RFIDISO/IEC 18000-63
承認と証明書
SRRC 認証取得CMIIT ID : 2021DJ7816
環境条件
分類環境条件 A (制御環境)
周囲温度-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) (伝送なし期間の動作、調整可能)
-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) (連続トランスミッションモード)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
汚染度2
機械仕様
保護等級IP67
接続コネクタ M12 x 1
材料
ハウジングPA 6.6
ベースアルミニウムダイカスト
質量860 g
寸法
高さ63 mm
112 mm
長さ114 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027280401
ECLASS 10.0.127280401
ECLASS 9.027280401
ECLASS 8.027280401
ECLASS 5.127280401
ETIM 7.0EC002998
ETIM 6.0EC002998
ETIM 5.0EC002998
UNSPSC 12.143211710

Details: IUT-F190-R4-V1-FR2-03

Informative Literature: IUT-F190-R4-V1-FR2-03

Language Selection:
Literature言語ファイルタイプファイルサイズ
Product Information - RFID UHF-F190 PortfolioENGPDF856 KB
Product Information - RFID UHF-F190 Portfolio / Produktinformation - RFID UHF-F190 PortfolioJPNPDF798 KB
Application Report - Clear Identification of Green Tires During VulcanizationENGPDF320 KB
Application Report - Fully Automatic Component Tracking for Prefabricated Home ProductionENGPDF205 KB
Application Report - RFID Systems in Industrial Metal StampingENGPDF1773 KB

Product Documentation: IUT-F190-R4-V1-FR2-03

Language Selection:
マニュアル言語ファイルタイプファイルサイズ
Manual IUH-F190-V1-*, IUT-F190-R4-V1*ENGPDF2490 KB
Manual Read / Write Ranges and Passing Speeds RFIDENGPDF3640 KB

Design / Simulation: IUT-F190-R4-V1-FR2-03

Language Selection:
CAD言語ファイルタイプファイルサイズ
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP3464 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

承認: IUT-F190-R4-V1-FR2-03

Language Selection:
認証認証番号言語ファイルタイプファイルサイズ
Canada, USA ULCoC 2021-12-14-E468231ALLPDF509 KB
China Radio ApprovalCMIIT ID: 2021DJ7816ALLPDF988 KB

関連製品: IUT-F190-R4-V1-FR2-03

アクセサリ

コードセット M12 ストレート ソケット - M12 アングル プラグ、A コード、4 ピン、灰色 PUR ケーブル、シールドfa
RFID トランスポンダfa
RFID トランスポンダfa
RFID トランスポンダfa
RFID トランスポンダfa
壁面取り付け用の取り付けブラケットfa
以下のための取り付け補助具:丸型スチール O 12 mm またはシート 1.5 mm~3 mmfa
コードセット M12 ストレート ソケット - M12 アングル プラグ、A コード、4 ピン、灰色 PUR ケーブル、シールドfa
コードセット M12 ストレート ソケット - M12 アングル プラグ、A コード、4 ピン、灰色 PUR ケーブル、シールドfa
RFID Read/Write Device IUT-F190-B40 with Industrial Ethernet Interface and REST API

Get to know the new IUT-F190-B40, which is designed for medium detection ranges, and can be quickly and easily integrated into OT and IT systems …

Visit the RFID Hub

「RFIDハブサイト」にアクセスしてください。この特別なWebサイトは、RFIDの基礎知識が掲載されています。 よくある質問と回答、典型的なRFIDアプリケーションについて学べます。・・・