注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
型番 |
---|
UHF RFID R/W デバイス、韓国仕様 |
一般的な仕様 | ||
---|---|---|
動作周波数 | 917.2 … 920.4 MHz:韓国 ご要望に応じた、他国のトランスミッションライセンス |
|
出力電力 | 3 … 1250 mW EIRP 調節可能 | |
MTBF | 105 a (+40 ° C で動作) | |
インジケータ / 作動手段 | ||
緑色 LED | 電源オン | |
黄色 LED | 読み取り/書き込み操作が成功しました | |
青色 LED | トランスミッションモード | |
電気的仕様 | ||
定格作動電圧 | 20 ... 30 V DC 、リップル 10 %SS | |
消費電流 | ≤ 450 mA | |
消費電力 | ≤ 9 W | |
サージ保護 | 分類 2 | |
インターフェイス | ||
物理的 | RS-485 ポイントツーポイント接続 | |
プロトコル | ASCII | |
転送レート | 1200、2400、4800、9600、19200、38400(デフォルト) ビット / 秒 | |
規格準拠 | ||
保護等級 | EN 60529 | |
RFID | ISO/IEC 18000-63 | |
承認と証明書 | ||
KCC 認証 | R-C-PF1-IUTF190R4V109 | |
環境条件 | ||
分類 | 環境条件 A (制御環境) | |
周囲温度 | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) (伝送なし期間の動作、調整可能) -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) (連続トランスミッションモード) |
|
保管温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
汚染度 | 2 | |
機械仕様 | ||
保護等級 | IP67 | |
接続 | コネクタ M12 x 1 | |
材料 | ||
ハウジング | PA 6.6 | |
ベース | アルミニウムダイカスト | |
質量 | 860 g | |
寸法 | ||
高さ | 63 mm | |
幅 | 112 mm | |
長さ | 114 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27280401 |
ECLASS 10.0.1 | 27280401 |
ECLASS 9.0 | 27280401 |
ECLASS 8.0 | 27280401 |
ECLASS 5.1 | 27280401 |
ETIM 7.0 | EC002998 |
ETIM 6.0 | EC002998 |
ETIM 5.0 | EC002998 |
UNSPSC 12.1 | 43211710 |
Literature | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
Product Information - RFID UHF-F190 Portfolio | ENG | 856 KB | |
Product Information - RFID UHF-F190 Portfolio / Produktinformation - RFID UHF-F190 Portfolio | JPN | 798 KB | |
Application Report - Clear Identification of Green Tires During Vulcanization | ENG | 320 KB | |
Application Report - Fully Automatic Component Tracking for Prefabricated Home Production | ENG | 205 KB |
マニュアル | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
Manual IUH-F190-V1-*, IUT-F190-R4-V1* | ENG | 2490 KB | |
Manual Read / Write Ranges and Passing Speeds RFID | ENG | 3640 KB |
アクセサリ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|