ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)
Not available for purchase
Not available for purchase

読み取り / 書き込みステーション IUT-F191-R4-V1-FR2-02

IUT-F191-R4-V1-FR2-02
  • 狭い検出範囲向けの UHF R/W ステーション
  • 過酷な産業用環境に対応するコンパクトで堅牢なハウジング
  • 最大 20 のタグの複数読み取りで生産性が向上
  • 円偏波アンテナによって、トランスポンダ検出の信頼性が高くなり、プロセス フローの改善が実現
  • 内蔵 RS-485 インターフェイスを介した接続

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

データシート(PDF):


技術データ  IUT-F191-R4-V1-FR2-02

型番
UHF 読み取り / 書き込みステーション、米国およびカナダ
一般的な仕様
動作周波数902 … 928 MHz:米国、カナダ
ご要望に応じて、他の国のトランスミッションライセンスを提供いたします
出力電力3 … 150 mW EIRP 調節可能
インジケータ / 作動手段
緑色 LED動作準備完了
黄色 LED読み取り/書き込み操作が成功しました
青色 LEDトランスミッションモード
電気的仕様
定格作動電圧10 ... 30 V DC
消費電流≤ 190 mA
消費電力≤ 1,9 W
サージ保護分類 2
インターフェイス
物理的RS-485 ポイントツーポイント接続
プロトコルASCII
転送レート38400 ビット / 秒
規格準拠
電磁適合性EN 301489-1
EN 301489-3
保護等級EN 60529
RFIDISO/IEC 18000-63
承認と証明書
FCC 承認済み本装置は、FCC 規制のパート 15 に準拠しています。運転には、次の 2 つの条件が適用されます。
(1)本装置が有害な干渉を引き起こさないこと
(2)本機器が、望ましくない動作を引き起こす可能性のある干渉を含め、受信したすべての干渉を受容する必要があること。
注意:
コンプライアンスに対して責任を負う団体によって明示的に承認されていない変更また
IC 承認済みこのデバイスは、カナダ産業省のライセンス免除 RSS 規格および FCC 規格のパート 15 に準拠しています。操作については、次の 2 つの条件に従います。
(1)本デバイスが干渉を引き起こしてはならず、かつ、
(2)本デバイスは、望ましくないデバイスの作動の原因となり得る干渉を含む、いかなる干渉も許容しなければなりません。

このデバイスは、カナダ産業省のライセンス免除(無線装置)RSS に適合しています。次の 2 つの条件を満たした場合に使用が許されます。
(1)本デバイスが干渉を引き起こしてはならず、かつ、
(2)本デバイスのユーザーは、干渉によってデバイスの作動が損なわれる可能性がある場合でも、すべての望ましくない無線による干渉を受け入れなければなりません。
環境条件
分類環境条件 A (制御環境)
周囲温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) (伝送なし期間での動作)
-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F) (連続トランスミッションモード)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
汚染度2
機械仕様
保護等級IP67
接続コネクタ M12 x 1
材料
ハウジングPA 6.6
質量700 g
寸法
高さ47 mm
165 mm
長さ165 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027280401
ECLASS 10.0.127280401
ECLASS 9.027280401
ECLASS 8.027280401
ECLASS 5.127280401
ETIM 7.0EC002998
ETIM 6.0EC002998
ETIM 5.0EC002998
UNSPSC 12.143211710

Details: IUT-F191-R4-V1-FR2-02

Product Documentation: IUT-F191-R4-V1-FR2-02

Language Selection:
We are sorry, there are no documents for your language selection. Please select another language.

Design / Simulation: IUT-F191-R4-V1-FR2-02

Language Selection:
CAD言語ファイルタイプファイルサイズ
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP1114 KB

承認: IUT-F191-R4-V1-FR2-02

Language Selection:
Declaration of Conformity認証番号言語ファイルタイプファイルサイズ
Simplified EU Declaration of Conformity / Vereinfachte EU-Konformitätserklärung   ALLPDF61 KB

関連製品: IUT-F191-R4-V1-FR2-02

アクセサリ

コードセット M12 ストレート ソケット - M12 アングル プラグ、A コード、4 ピン、灰色 PUR ケーブル、シールドfa
RFID トランスポンダfa
コードセット M12 ストレート ソケット - M12 アングル プラグ、A コード、4 ピン、灰色 PUR ケーブル、シールドfa
コードセット M12 ストレート ソケット - M12 アングル プラグ、A コード、4 ピン、灰色 PUR ケーブル、シールドfa
RFID Read/Write Device IUT-F190-B40 with Industrial Ethernet Interface and REST API

Get to know the new IUT-F190-B40, which is designed for medium detection ranges, and can be quickly and easily integrated into OT and IT systems …

Visit the RFID Hub

「RFIDハブサイト」にアクセスしてください。この特別なWebサイトは、RFIDの基礎知識が掲載されています。 よくある質問と回答、典型的なRFIDアプリケーションについて学べます。・・・