注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
型番 |
---|
UHF 読み取り / 書き込みステーション、中国 |
一般的な仕様 | ||
---|---|---|
動作周波数 | 920.5 … 924.5 MHz:中国 ご要望に応じて、他の国のトランスミッションライセンスを提供します |
|
出力電力 | 3 … 100 mW ERP 調節可能 | |
インジケータ / 作動手段 | ||
緑色 LED | 動作準備完了 | |
黄色 LED | 読み取り/書き込み操作が成功しました | |
青色 LED | トランスミッションモード | |
電気的仕様 | ||
定格作動電圧 | 10 ... 30 V DC | |
消費電流 | ≤ 190 mA | |
消費電力 | ≤ 1,9 W | |
サージ保護 | 分類 2 | |
インターフェイス | ||
物理的 | RS-485 ポイントツーポイント接続 | |
プロトコル | ASCII | |
転送レート | 38400 ビット / 秒 | |
規格準拠 | ||
電磁適合性 | EN 301489-1 EN 301489-3 |
|
保護等級 | EN 60529 | |
RFID | ISO/IEC 18000-63 | |
環境条件 | ||
分類 | 環境条件 A (制御環境) | |
周囲温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) (伝送なし期間での動作) -25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F) (連続トランスミッションモード) |
|
保管温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
汚染度 | 2 | |
機械仕様 | ||
保護等級 | IP67 | |
接続 | コネクタ M12 x 1 | |
材料 | ||
ハウジング | PA 6.6 | |
質量 | 700 g | |
寸法 | ||
高さ | 47 mm | |
幅 | 165 mm | |
長さ | 165 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27280401 |
ECLASS 10.0.1 | 27280401 |
ECLASS 9.0 | 27280401 |
ECLASS 8.0 | 27280401 |
ECLASS 5.1 | 27280401 |
ETIM 7.0 | EC002998 |
ETIM 6.0 | EC002998 |
ETIM 5.0 | EC002998 |
UNSPSC 12.1 | 43211710 |
We are sorry, there are no documents for your language selection. Please select another language. |
CAD | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 1114 KB |
Declaration of Conformity | 認証番号 | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|---|
Simplified EU Declaration of Conformity / Vereinfachte EU-Konformitätserklärung | ALL | 61 KB |
アクセサリ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|