ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)

AS-Interface マスター VBM-CLX-DM

VBM-CLX-DM
  • AS-Interface 仕様 3.0 に準拠したゲートウェイ
  • 2 つの AS-Interface ネットワーク
  • ゲートウェイ上でローカルに、または As-i 制御ツールソフトウェアによる試運転
  • ControlLogix のバックプレーンに直接接続
  • ホットスワップ可能
  • ローカルラック、またはリモート EtherNet/IP ラックまたは ControlNet ラックに取り付け可能

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

データシート(PDF):


技術データ  VBM-CLX-DM

型番
ControlLogix PLC 用 AS-Interface スキャナー
一般的な仕様
AS-Interface 仕様V3.0
PLC - 機能なし
記述ControlLogix PLC 用 AS-Interface スキャナー
機能安全関連パラメータ
MTTFd115 a 30 °C の場合
インジケータ / 作動手段
表示LC ディスプレイ
LED SYS緑色 LED:電源オン
LED OK緑色 LED:AS-Interface ネットワークは正常に動作、
LED 緑色が点滅:コンフィギュレーションモード、
赤色 LED 点滅:周辺機器の故障、
赤色 LED:コンフィギュレーションエラー、
LED AS-i ACTIVE緑色 LED:AS-Interface は正常に動作しています
LED PWR緑色 LED:電源オン
LED PRJ MODEプロジェクトモードがアクティブ、黄色 LED
LED AS-i緑色 LED:AS-I ネットワークは正常に動作、
緑色 LED 点滅:コンフィギュレーションモード、
赤色 LED 点滅:周辺機器の故障:
赤色 LED:コンフィギュレーションエラー
スイッチセットスレーブアドレスの選択と設定
ボタンモードモード選択 PRJ 動作/設定の保存/カーソル
電気的仕様
絶縁電圧≥ 500 V
定格作動電圧バックプレーンから
定格動作電流ネットワーク 1 から 70 mA
ネットワーク 2 から 70 mA
5.1 V DC から 390 mA、24 V DC バックプレーンから 2 mA
インターフェイス
プロトコルControlLogix、バックプレーン
インターフェイス 2
インターフェイスの種類RS 232、シリアル
接続
AS-Interface2 列端子、取り外し可能
指令への適合
電磁適合性
指令 2014/30/EUEN 62026-2:2013
規格準拠
電磁適合性EN 61000-6-2:2005、EN 61000-6-4:2001、EN 50295:1999
保護等級EN 60529:2000
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
耐衝撃性EN 61131-2
環境条件
周囲温度0 ... 55 °C (32 ... 131 °F)
保管温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
機械仕様
保護等級IP20
質量375 g
構造タイプControlLogix PLC ラックのバックプレーンへの取り付け

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027242607
ECLASS 10.0.127242607
ECLASS 9.027242607
ECLASS 8.027242607
ECLASS 5.127242607
ETIM 7.0EC001603
ETIM 6.0EC001603
ETIM 5.0EC001603
UNSPSC 12.139121535

Details: VBM-CLX-DM

Product Documentation: VBM-CLX-DM

Language Selection:
マニュアル言語ファイルタイプファイルサイズ
Manual AS-Interface 3.0 Command InterfaceENGPDF3265 KB
Manual ControlLogix AS-Interface cardENGPDF4460 KB

Design / Simulation: VBM-CLX-DM

Language Selection:
CAD言語ファイルタイプファイルサイズ
CAD 2-D / CAD 2-DALLZIP195 KB

承認: VBM-CLX-DM

Language Selection:
Declaration of Conformity認証番号言語ファイルタイプファイルサイズ
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-2453BALLPDF109 KB

ソフトウェア: VBM-CLX-DM

Language Selection:
Device Description Files/DriversRelease Infoファイルタイプファイルサイズ
EDS_a / EDS_a4/2012ZIP2 KB
Software Tools
Example projects, Add-on Instructions, and Description Files for Allen Bradley PLCs and RSLogix 5000 / Software Tool_aSep 2013ZIP4998 KB

関連製品: VBM-CLX-DM

アクセサリ
すべての K20 および K30 タイプマスターに対する AS-Interface の取り付けを診断、整備、最終測定するためのソフトウェアfa