ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)

高温識別システム OIT500-F113-B12-CB

OIT500-F113-B12-CB
  • 最高 500 °C(932 °F)の高温コードキャリア
  • 頑丈でコンパクトな設計
  • 内蔵照明
  • 高い作動範囲
  • 広い検知範囲
  • 深い焦点深度

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

データシート(PDF):


技術データ  OIT500-F113-B12-CB

型番
光学式高温識別システム、200 ~ 450 mm
一般的な仕様
光源内蔵 LED 点灯中
ライトタイプ赤外線
シンボル体系穴マトリックス
データ形式:10 進数
データ容量:6(数値)
方向:全方向性
読み取り距離200 ... 450 mm
焦点深度± 50 mm
読み取りフィールド330 mm x 250 mm 最大読み取り距離で
評価頻度5 Hz
目標速度トリガされました max. 0,5 m/s
機能安全関連パラメータ
MTTFd51 a
ミッションタイム(TM10 a
診断範囲(DC)0 %
インジケータ / 作動手段
動作インジケータLED 緑色:電源
LED 緑色:準備完了
機能インジケータ黄色 LED:トリガー
黄色 LED:コード読み取り
赤色 LED:故障前
赤色 LED:グループエラー
電気的仕様
動作電圧24 V DC ±15 % 、PELV
作動電流250 mA 出力ドライバなし
インターフェイス
物理的イーサネット
プロトコル安全絶縁
転送レート100 MBit/s
入力
入力電圧外部に適用されます 24 V ±PELV:15 %
番号 / タイプトリガー入力 1 点 2 制御ユニット入力 、 光学的に分離
入力電流約 1 mA 24 V DC のとき
出力
番号 / タイプ電子出力 1 点、PNP、 光学的に分離
スイッチング電圧外部に適用されます 24 V ± 15 % PELV
スイッチング電流100 mA 各出力
適合性
耐衝撃性EN 60068-2-27:2009
耐振動性EN 60068-2-6:2008
放射干渉EN 61000-6-4:2007+A1:2011
ノイズ耐性EN 61326-1:2013
光生物学的安全性EN 62471:2008 免除グループ
承認と証明書
CE 適合性CE
環境条件
周囲温度0 ... 45 °C (32 ... 113 °F)
保管温度-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
機械仕様
保護等級IP64
接続8 ピン Harting HAN
RJ-45
2 x 5 ピン M12 ソケット
イーサネットケーブルのノイズ抑制のためにフェライトスリーブが付属しています
材料
ハウジングアルミニウムダイカスト 粉体塗装
質量約 4000 g
寸法
高さ101 mm
261 mm
深度171 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027280103
ECLASS 10.0.127280103
ECLASS 9.027280103
ECLASS 8.027280103
ECLASS 5.127280103
ETIM 7.0EC002999
ETIM 6.0EC002999
ETIM 5.0EC002999
UNSPSC 12.143211701

Details: OIT500-F113-B12-CB

Informative Literature: OIT500-F113-B12-CB

Language Selection:
Literature言語ファイルタイプファイルサイズ
Application Report - Reliable Optical Identication in High-Temperature EnvironmentsENGPDF218 KB

Product Documentation: OIT500-F113-B12-CB

Language Selection:
製品情報言語ファイルタイプファイルサイズ
EtherNet/IP: OIT500 used with RTS-UP...ENGPDF640 KB
Reading window and permissible displacement of read-only tagsENGPDF116 KB
SIMATIC S7 Demo FB for EASY Mode OperationENGPDF169 KB
Brief Instructions
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF483 KB
マニュアル
Manual OIT****-F113-B12-CB*ENGPDF5550 KB

Design / Simulation: OIT500-F113-B12-CB

Language Selection:
CAD言語ファイルタイプファイルサイズ
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP1608 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

承認: OIT500-F113-B12-CB

Language Selection:
Declaration of Conformity認証番号言語ファイルタイプファイルサイズ
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-2494DALLPDF34 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-6625ALLPDF30 KB

ソフトウェア: OIT500-F113-B12-CB

Language Selection:
Software ToolsRelease Infoファイルタイプファイルサイズ
Software OITControl for configuration and start of operation / Software OITControl zur Konfiguration und InbetriebnahmeV2.5.0ZIP12282 KB

関連製品: OIT500-F113-B12-CB

アクセサリ
メスコードセット、Harting、8 ピン、シールド付き、PVC ケーブルfa
イーサネットバスケーブル RJ45 - RJ45 PROFINET コード、4 ピン、PUR ケーブル緑色、Cat5e、シールド付きfa
連続動作:> 5 x より線径(最適:> 10 x)fa
コードセット シングルエンド M12 ストレート プラグ、A コード、4 ピン、灰色 PVC ケーブルfa
メスコネクタ、Harting、8 ピン、フィールド取り付け可能fa
OIT 高温識別システム用ソフトウェアfa
シリーズ OIT300、OIT500、OIT1500 用交換ガラスfa