注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
型番 |
---|
CompactLogix または MicroLogix 1500 PLC 用 AS-Interface スキャナー |
一般的な仕様 | ||
---|---|---|
AS-Interface 仕様 | V3.0 | |
PLC - 機能 | なし | |
記述 | CompactLogix または MicroLogix 1500 PLC 用 AS-Interface スキャナー | |
機能安全関連パラメータ | ||
MTTFd | 140 a 30 °C の場合 | |
インジケータ / 作動手段 | ||
表示 | LC ディスプレイ | |
LED SYS | 緑色 LED:電源オン | |
LED OK | 緑色 LED:AS-Interface ネットワークは正常に動作、 LED 緑色が点滅:コンフィギュレーションモード、 赤色 LED 点滅:周辺機器の故障、 赤色 LED:コンフィギュレーションエラー、 |
|
LED AS-i ACTIVE | 緑色 LED:AS-Interface は正常に動作しています | |
LED PWR | 緑色 LED:電源オン | |
LED PRG イネーブル | 自動プログラミング、緑色 LED | |
LED PRJ MODE | 投影モードがアクティブ、黄色 LED | |
LED U AS-i | AS-Interface 電圧、LED 緑色 | |
スイッチセット | スレーブアドレスの選択と設定 | |
ボタンモード | モード選択 PRJ 動作/設定の保存/カーソル | |
電気的仕様 | ||
絶縁電圧 | ≥ 500 V | |
利用率 | 電源装置の定格は 4 です メインプロセッサまたは電源から、カード 4 枚を超えて離すことはできません |
|
定格作動電圧 | バックプレーンから | |
定格動作電流 | 100 mA (AS-Interface から) 450 mA バックプレーンから |
|
インターフェイス | ||
プロトコル | MicroLogix 1500 または CompactLogix バックプレーン | |
インターフェイス 2 | ||
インターフェイスの種類 | RS 232、シリアル | |
接続 | ||
AS-Interface | 2 列端子、取り外し可能 | |
指令への適合 | ||
電磁適合性 | ||
指令 2014/30/EU | EN 62026-2:2013 | |
規格準拠 | ||
電磁適合性 | EN 61000-6-2:2005、EN 61000-6-4:2001、EN 50295:1999 | |
保護等級 | EN 60529:2000 | |
AS-Interface | EN 62026-2:2013 | |
耐衝撃性 | EN 61131-2 | |
環境条件 | ||
周囲温度 | 0 ... 55 °C (32 ... 131 °F) | |
保管温度 | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
機械仕様 | ||
保護等級 | IP20 | |
質量 | 420 g | |
構造タイプ | MicroLogix 1500 または CompactLogix PLC のバックプレーンへの取り付け |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27242607 |
ECLASS 10.0.1 | 27242607 |
ECLASS 9.0 | 27242607 |
ECLASS 8.0 | 27242607 |
ECLASS 5.1 | 27242607 |
ETIM 7.0 | EC001603 |
ETIM 6.0 | EC001603 |
ETIM 5.0 | EC001603 |
UNSPSC 12.1 | 39121535 |
マニュアル | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
Manual AS-Interface 3.0 Command Interface | ENG | 3265 KB | |
Manual AS-Interface scanner card for MicroLogic 1500 or CompactLogix PLCs | ENG | 5309 KB |
CAD | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
DWG CAD files for VBG-MLX/CPLX AS-i card / CAD 2-D | ALL | ZIP | 214 KB |
Device Description Files/Drivers | Release Info | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
EDS_a / EDS_a | 04/2012 | ZIP | 2 KB |
Software Tools | |||
Example projects, Add-on Instructions, and Description Files for Allen Bradley PLCs and RSLogix 5000 / Software Tool_a | Sep 2013 | ZIP | 4998 KB |
アクセサリ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|