注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
Software | ||
---|---|---|
Operating system | based on Microsoft Windows Embedded Standard 7 | |
Languages | English | |
Licensing | ||
Available licenses | 1x license key to enable "Control Center interface" feature of one VisuNet Remote Monitor with pre-installed RM Shell 4.1 (or newer) | |
Installation | Licenses can only be enabled in the RM Shell 4.1 (or newer) by user role "Adminstrator". | |
Associated products | VisuNet Remote Monitors with pre-installed RM Shell 4.1 VisuNet Control Center |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27242501 |
ECLASS 12.0 | 27242501 |
ECLASS 11.0 | 27242501 |
ECLASS 10.0.1 | 27242501 |
ECLASS 9.0 | 27242501 |
ECLASS 8.0 | 27242501 |
ECLASS 5.1 | 27242501 |
ETIM 9.0 | EC000809 |
ETIM 8.0 | EC000809 |
ETIM 7.0 | EC000809 |
ETIM 6.0 | EC000809 |
ETIM 5.0 | EC000809 |
UNSPSC 12.1 | 43232901 |
Manuals | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
Software Manual VisuNet RM Shell 4.2 | ENG | 5493 KB |