W jaki sposób elektryfikacja, cyfryzacja i automatyzacja przyczyniają się do zwiększenia zrównoważonego rozwoju w branży? Tegoroczne targi HANNOVER MESSE udzielą odpowiedzi na to pytanie. Od 22 do 26 kwietnia 2024 r. odwiedzający najważniejsze targi przemysłowe na świecie będą mogli odkryć innowacyjne technologie i rozwiązania, dzięki którym ich procesy produkcyjne będą bezpieczniejsze i wydajniejsze.
My też będziemy w Hanowerze, by zaprezentować nasze najnowsze produkty — od wysokowydajnej technologii czujników po niezawodne i wytrzymałe rozwiązania do ochrony przed wybuchem. Nasz zespół specjalistów będzie na Ciebie czekał w hali 9 na stoisku D76. Przyjdź i znajdź odpowiednie rozwiązanie dla swojego wyzwania!
Przemysłowe czujniki radarowe są szczególnie odporne na zakłócenia i wytrzymują praktycznie wszystkie warunki środowiskowe. Dowiedz się więcej na temat ich zasady działania i sposobu efektywnego wykorzystania w różnych zastosowaniach.
Czujniki odległości z serii R200 są wyposażone w technologię impulsowego pomiaru odległości (PRT) i mieszczą się w kompaktowej, standardowej obudowie, co pozwala uzyskiwać precyzyjne wyniki pomiarów na odległości do 60 m. Zapoznaj się z nową serią czujników na naszym stoisku na targach.
Zalety naszych sprawdzonych systemów absolutnego pozycjonowania liniowego safePXV i WCS są teraz połączone z bezpieczną jednostką analizującą. Dowiedz się więcej o systemach pozycjonowania umożliwiających bezpieczne wykrywanie położenia i prędkości do poziomu SIL 3 i PL w jednym systemie.
Ethernet-APL to kluczowa technologia, która zapewnia dostęp do sieci Ethernet w instalacjach polowych zakładów przetwórczych — torując drogę do zastosowań IIoT. Poznaj historię, definicje, standardy i topologie tej przełomowej technologii.
Nowe 8- i 10-calowe tablety z systemem Windows idealnie nadają się do zastosowań w branży logistyki wewnętrznej, produkcyjnej i motoryzacyjnej. Poznaj cechy serii Tab-IND i możliwości oferowane przez technologię Smart Back.
Nowy moduł interfejsu HiC2422 ma dwa swobodnie konfigurowalne kanały, co oznacza, że może być używany zarówno jako separator zasilający SMART, jak i sterownik prądu dla pozycjonerów zaworów. Dowiedz się, w jaki sposób ta podwójna funkcjonalność zapewnia oszczędności.
Inicjatywa „Manufacturing-X” ma na celu stworzenie niezależnej przestrzeni danych w różnych branżach i przedsiębiorstwach, aby zapewnić nowy poziom współpracy wielostronnej i tworzenia wartości cyfrowych. Dowiedz się więcej o inteligentnym wykorzystaniu różnych technologii i standardów do kompleksowej współpracy cyfrowej w ekosystemie danych.
Zarejestruj się, aby uzyskać bezpłatne bilety i odwiedź Pepperl+Fuchs na targach Hannover Messe. Z przyjemnością spotkamy się z Tobą na stoisku D76 w hali 9 i przedstawimy nasze najnowsze produkty oraz rozwiązania.
HANNOVER MESSE
22–26 kwietnia 2024 r.
Hanower, Niemcy
Hala 9, stoisko D76