W czerwcu Frankfurt nad Menem ponownie stanie się centrum przemysłu procesowego. Wyzwania stojące przed branżą wymagają odważnych i innowacyjnych rozwiązań. Nowe technologie i podejścia zmniejszają wpływ na środowisko, optymalizują wykorzystanie zasobów oraz poprawiają jakość i bezpieczeństwo produktów. ACHEMA to miejsce, w którym takie rozwiązania są wprowadzane w życie.
Bądź tam, gdy ok. 150 000 ekspertów, użytkowników i zainteresowanych stron z całego świata spotka się w celu wspólnego kształtowania przyszłości branży procesowej. Razem możemy stworzyć bardziej zrównoważoną, odporną i przyszłościową branżę. Nasz zespół będzie można znaleźć w hali 11.1 na stoisku A43 od 10 do 14 czerwca. Odwiedź na, a pokażemy Ci nasze najnowsze produkty!
Ethernet-APL to kluczowa technologia, która zapewnia dostęp do sieci Ethernet w instalacjach polowych zakładów przetwórczych — torując drogę do zastosowań IIoT. Poznaj historię, definicje, standardy i topologie tej przełomowej technologii.
Smart-Ex 03 to wydajny smartfon przeznaczony do pracy w strefach zagrożonych wybuchem: Model Smart-Ex 03 jest wyposażony w 5G i Wi-Fi® 6. Wyznacza nowe standardy elastycznego użytkowania w publicznych i prywatnych sieciach operatorów sieci komórkowych lub samych firm. Więcej informacji można znaleźć na naszym stoisku targowym.
Dzięki wytrzymałej aluminiowej obudowie modele z serii VisuNet FLX są odporne nawet na trudne warunki środowiskowe. Opcjonalne osłony przeciwsłoneczne zapewniają dodatkową ochronę przed słońcem, deszczem i innymi czynnikami środowiskowymi. Dowiedz się więcej o modelu VisuNet FLX Extended o rozszerzonym zakresie temperatur.
Sprawdzona zasada jest dostępna w większej liczbie zastosowań: czujniki NAMUR i czujniki 2-przewodowe można teraz również podłączyć do bezprzewodowych modułów centralnych WILSEN LoRaWAN. Poznaj modele WILSEN.valve i WILSEN.node, które zapewniają wiele dodatkowych możliwości.
Rozwiązania RFID stają się coraz bardziej popularne nie tylko w produkcji dyskretnej, ale także w branży procesowej. Dowiedz się, w jaki sposób technologia bezkontaktowa może być wykorzystywana do identyfikacji w strefach zagrożonych wybuchem.
Wodór jest nie tylko najpopularniejszym pierwiastkiem we wszechświecie, ale odgrywa też ważną rolę w energetyce, przemyśle i mobilności przyszłości. Dowiedz się, w jaki sposób nasze produkty tworzą płynny łańcuch wartości, od produkcji, przez dystrybucję, aż po wykorzystanie wodoru.
Zarejestruj się, aby uzyskać bezpłatny bilet i odwiedź Pepperl+Fuchs na targach ACHEMA we Frankfurcie nad Menem! Nie możemy się doczekać zaprezentowania naszych zaawansowanych technologii i rozwiązań w hali 11.1 na stoisku A43.
ACHEMA
10–14 czerwca, 2024
Frankfurt nad Menem, Niemcy
Hala 11.1, stoisko A43