Pod hasłem przewodnim „Napędzanie zrównoważonego przemysłu” tegoroczne targi Hannover Messe były w całości poświęcone kwestii zrównoważonego rozwoju. Najnowsze produkty i rozwiązania, od ponad 4000 wystawców, związane z digitalizacją i automatyzacją, sztuczną inteligencją i odnawialnymi źródłami energii zostały zaprezentowane ponad 130 000 zwiedzającym w dniach 22–26 kwietnia. Wszystkie prezentowane rozwiązania mają pomóc w uczynieniu przemysłu bardziej zrównoważonym w przyszłości. Dr Gunther Kegel, dyrektor generalny grupy Pepperl+Fuchs i prezes niemieckiego stowarzyszenia producentów urządzeń elektrycznych i cyfrowych (ZVEI e.V.), po ostatnich dniach targów jest pod tym względem bardzo optymistyczny: „Możemy śmiało podjąć się głównych wyzwań społecznych, takich jak ograniczenie globalnego ocieplenia, jeśli podejmiemy odpowiednie działania i konsekwentnie będziemy podążać ścieżką w kierunku elektryfikacji, digitalizacji i automatyzacji. Firmy z branży elektrycznej i cyfrowej w imponujący sposób pokazały, jak innowacje, a w szczególności wykorzystanie sztucznej inteligencji, otwierają nowe możliwości działania na rzecz lepszej ochrony klimatu i większej efektywności zużycia energii i wykorzystania zasobów”.
W tym roku w Hanowerze firma Pepperl+Fuchs zaprezentowała nie tylko najnowsze innowacje i najważniejsze możliwości technologii czujników i ochrony przed wybuchem, ale także powitała na swoim stoisku wielu gości ze świata polityki. Pierwszego dnia targów kanclerz Niemiec Olaf Scholz wraz z Jonasem Gahrem Støre, premierem tegorocznego kraju partnerskiego (Norwegii) i innymi członkami niemieckiego parlamentu przyjrzeli się innowacyjnej technologii automatyzacji jako istotnej podstawie dla digitalizacji i elektryfikacji w przemyśle. Na stoisku Kegel pokazał przedstawicielom politycznym, jak może wyglądać nowoczesna, zautomatyzowana produkcja ogniw akumulatorowych, zaprezentował rolę czujnika wizyjnego 3-D SmartRunner Explorer firmy Pepperl+Fuchs oraz zalety stosowania sztucznej inteligencji.
Podczas swojej wizyty na targach wicekanclerz i federalny minister gospodarki i ochrony klimatu Robert Habeck rozmawiał na stoisku z dyrektorem generalnym Kegelem na temat globalnych wyzwań związanych ze zmianami klimatycznymi. Kegel podkreślił znaczenie automatyzacji i digitalizacji dla osiągnięcia większej efektywności energetycznej oraz podkreślił ważny wkład firmy Pepperl+Fuchs w bardziej zrównoważony przemysł. Z jednej strony firma oferuje komponenty automatyki, które są niezbędne do przejścia na produkcję przyjazną dla środowiska oraz dla rozwoju „w pełni zelektryfikowanego społeczeństwa”. Jednocześnie produkty i rozwiązania odgrywają ważną rolę w bezpiecznych, zautomatyzowanych procesach w całym łańcuchu wartości zielonego wodoru — od wytwarzania energii po wykorzystanie w przemyśle i transporcie.
Minister-prezydent Badenii-Wirtembergii Winfried Kretschmann oraz minister środowiska i energii Thekla Walker również przekonali się, że innowacyjna technologia automatyzacji jest kamieniem milowym bardziej zrównoważonego rozwoju. Południowe Niemcy są miejscem działalności wielu światowych graczy i ukrytych liderów w branży. Podczas zwiedzania targów Kretschmann skupił się w szczególności na przyszłościowych tematach Przemysłu 4.0 i sztucznej inteligencji. Wizyta w firmie Pepperl+Fuchs specjalizującej się w automatyzacji w Mannheim była zatem bardziej niż oczywistym krokiem. Lutz Liebers, Reiner Müller i Florian Ochs, członkowie zarządu firmy Pepperl+Fuchs, powitali delegację zgromadzoną wokół Kretschmanna i zaprezentowali najważniejsze możliwości naszych rozwiązań na stoisku targowym.
Trudno o kraj partnerski lepiej pasujący do przewodniego tematu tegorocznych targów Hannover Messe niż Norwegia. Kraj położony na dalekiej północy Europy słusznie zaprezentował się na spotkaniu branżowym pod hasłem „Pionier zielonej transformacji przemysłowej” — w końcu jest liderem w wykorzystaniu nowych technologii dla lepszej ochrony klimatu. Na przykład w 2023 r. pojazdy zeroemisyjne stanowiły ponad 80 procent nowo rejestrowanych pojazdów w Norwegii. Elektrownie hydroelektryczne i elektrownie wiatrowe stały się nie tylko ważnymi dostawcami energii w kraju, ale również dzięki nim energia ze źródeł odnawialnych jest teraz ważnym towarem eksportowym. Dzięki zakładowi w Porsgrunn firma Pepperl+Fuchs dostarcza również Norwegii kluczowe komponenty i rozwiązania w zakresie automatyzacji, digitalizacji i elektryfikacji, aby wspólnie sprostać wyzwaniom związanym ze zmianami klimatycznymi. Dowiedz się więcej o naszej działalności w Norwegii.
Podczas gdy liczba odwiedzających targi Hannover Messe 2024 utrzymała się na poziomie ubiegłorocznym, Grupa Pepperl+Fuchs odnotowała wzrost liczby odwiedzających swoje stoisko. Oceniając to z perspektywy czasu, Stefan Maus, starszy wiceprezes ds. marketingu globalnego w firmie Pepperl+Fuchs, jest niezwykle z tego zadowolony. „W tym roku nasze stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem odwiedzających i zbierało niezmiennie pozytywne reakcje. Bardzo się cieszę, że po raz kolejny mogliśmy zaprezentować naszą wiedzę specjalistyczną w obszarach wysokowydajnej technologii czujników i ochrony przed wybuchem dzięki połączeniu cyfrowych eksponatów i prawdziwych produktów”.
Nie udało Ci się w tym roku odwiedzić osobiście naszego stoiska i porozmawiać z naszymi ekspertami? Przyjrzyj się najważniejszym wydarzeniom z przeszłości i zanotuj datę następnych targów Hannover Messe. Nasi eksperci z niecierpliwością będą oczekiwali na Twoją wizytę od 31 marca do 4 kwietnia 2025 roku i z przyjemnością porozmawiają z Tobą osobiście. Krajem partnerskim będzie wówczas Kanada.
Przemysłowe czujniki radarowe są szczególnie odporne na zakłócenia i wytrzymują praktycznie wszystkie warunki środowiskowe. Dowiedz się więcej na temat ich zasady działania i sposobu efektywnego wykorzystania w różnych zastosowaniach.
Czujniki odległości z serii R200 są wyposażone w technologię impulsowego pomiaru odległości (PRT) i mieszczą się w kompaktowej, standardowej obudowie, co pozwala uzyskiwać precyzyjne wyniki pomiarów na odległości do 60 m. Zapoznaj się z nową serią czujników na naszym stoisku na targach.
Zalety naszych sprawdzonych systemów absolutnego pozycjonowania liniowego safePXV i WCS są teraz połączone z bezpieczną jednostką analizującą. Dowiedz się więcej o systemach pozycjonowania umożliwiających bezpieczne wykrywanie położenia i prędkości do poziomu SIL 3 i PL w jednym systemie.
Ethernet-APL to kluczowa technologia, która zapewnia dostęp do sieci Ethernet w instalacjach polowych zakładów przetwórczych — torując drogę do zastosowań IIoT. Poznaj historię, definicje, standardy i topologie tej przełomowej technologii.
Nowe 8- i 10-calowe tablety z systemem Windows idealnie nadają się do zastosowań w branży logistyki wewnętrznej, produkcyjnej i motoryzacyjnej. Poznaj cechy serii Tab-IND i możliwości oferowane przez technologię Smart Back.
Nowy moduł interfejsu HiC2422 ma dwa swobodnie konfigurowalne kanały, co oznacza, że może być używany zarówno jako separator zasilający SMART, jak i sterownik prądu dla pozycjonerów zaworów. Dowiedz się, w jaki sposób ta podwójna funkcjonalność zapewnia oszczędności.
Inicjatywa „Manufacturing-X” ma na celu stworzenie niezależnej przestrzeni danych w różnych branżach i przedsiębiorstwach, aby zapewnić nowy poziom współpracy wielostronnej i tworzenia wartości cyfrowych. Dowiedz się więcej o inteligentnym wykorzystaniu różnych technologii i standardów do kompleksowej współpracy cyfrowej w ekosystemie danych.
Czas trwania wydarzenia: 5 dni
Liczba odwiedzających: 130 000 zwiedzających ze 150 krajów
Liczba stoisk: 4000 wystawców
Liczba start-up’ów: 300
Kraj partnerski: Norwegia