Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

Inductive sensor NJ2-12GM50-WS-V12

NJ2-12GM50-WS-V12
  • Comfort series
  • 2 mm flush
  • 2-wire AC

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Pobierz pełną kartę katalogową w formie pliku PDF:


Dane techniczne  NJ2-12GM50-WS-V12

General specifications
Switching functionNormally open (NO)
Output typeTwo-wire
Rated operating distance2 mm
Installationflush
Output polarityAC
Assured operating distance0 ... 1.62 mm
Reduction factor rAl 0.1
Reduction factor rCu 0.1
Reduction factor r304 0.6
Output type2-wire
Nominal ratings
Operating voltage20 ... 253 V
Switching frequency0 ... 20 Hz
Voltage droptyp. 4 V at 15 ... 200 mA
typ. 6.5 V at 5 mA
Momentary current
(20 ms, 0.1 Hz)
0 ... 1200 mA
Operating current5 ... 200 mA
Off-state currenttyp. 0.7 mA
Time delay before availability≤ 30 ms
Switching state indicatorLED, yellow
Compliance with standards and directives
Standard conformity
StandardsEN IEC 60947-5-2
Approvals and certificates
UL approvalcULus Listed, General Purpose
CSA approvalcCSAus Listed, General Purpose
CCC approvalCertified by China Compulsory Certification (CCC)
Ambient conditions
Ambient temperature-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Mechanical specifications
Connection typeConnector plug 1/2"-20 UN , 3-pin
Housing materialStainless steel 1.4305 / AISI 303
Sensing facePBT
Degree of protectionIP67
Dimensions
Length50 mm
Diameter12 mm
General information
Scope of delivery2 self locking nuts in scope of delivery

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027274001
ECLASS 12.027274001
ECLASS 11.027270101
ECLASS 10.0.127270101
ECLASS 9.027270101
ECLASS 8.027270101
ECLASS 5.127270101
ETIM 9.0EC002714
ETIM 8.0EC002714
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: NJ2-12GM50-WS-V12

Product Documentation: NJ2-12GM50-WS-V12

Language Selection:
Product informationJęzykTyp plikuRozmiar pliku
Installation conditionsENGPDF1054 KB
Brief Instructions
Mounting Instruction locking nut / Montageanleitung, Muttern mit SperrverzahnungALLPDF1117 KB

Design / Simulation: NJ2-12GM50-WS-V12

Language Selection:
CADJęzykTyp plikuRozmiar pliku
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP41 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Approvals: NJ2-12GM50-WS-V12

Language Selection:
CertificatesNr. certyfikatuJęzykTyp plikuRozmiar pliku
Canada USA CSA Ordinary Location1007121ALLPDF198 KB
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3ALLPDF1806 KB

Produkty powiązane: NJ2-12GM50-WS-V12

Accessories

Mounting flange, 12 mmfa

Our amplify article gives interesting insights about the development of the new, modern portfolio of inductive proximity sensors from Pepperl+Fuchs. Get the whole story here! 

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

The knowledge base for inductive sensors contains extensive expertise and supports you in the highly precise and smooth operation of the sensors in your machinery and plants.

VariKont z technologią aktywnego ekranowania

Czujniki indukcyjne VariKont z technologią aktywnego ekranowania zapewniają duże odległości przełączania, niezależnie od warunków instalacji i otaczającego materiału. Skorzystaj z prostszej konstrukcji sprzętu i obniżonych kosztów!

Indukcyjne czujniki bezpieczeństwa SIL 2 PL d

Dzięki temu, że indukcyjne czujniki bezpieczeństwa SIL 2/PL d nie mają martwej strefy, przesyłanie danych może odbywać się bez minimalnej odległości między czujnikiem a obiektem docelowym. Odkryj ofertę zoptymalizowaną pod kątem wymagających środowisk.