Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

Inductive sensor NBB1,5-8GM50-Z3-V3

NBB1,5-8GM50-Z3-V3
  • 1.5 mm flush
  • 2-wire DC

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Pobierz pełną kartę katalogową w formie pliku PDF:


Dane techniczne  NBB1,5-8GM50-Z3-V3

General specifications
Switching functionNormally open (NO)
Output typeTwo-wire
Rated operating distance1.5 mm
Installationflush
Output polarityDC
Assured operating distance0 ... 1.21 mm
Actual operating distance1.35 ... 1.65 mm typ.
Reduction factor rAl 0.22
Reduction factor rCu 0.16
Reduction factor r304 0.64
Output type2-wire
Nominal ratings
Operating voltage5 ... 60 V
Switching frequency0 ... 1200 Hz
Hysteresis1 ... 10 % typ. 5 %
Reverse polarity protectionreverse polarity tolerant
Short-circuit protectionpulsing
Voltage drop≤ 5 V
Operating current2 ... 100 mA
Lowest operating current2 mA
Off-state current0 ... 0.5 mA typ.
Time delay before availability
Switching state indicatorLED, yellow
Functional safety related parameters
MTTFd1476 a
Mission Time (TM)20 a
Diagnostic Coverage (DC)0 %
Compliance with standards and directives
Standard conformity
StandardsEN IEC 60947-5-2
Approvals and certificates
UL approvalcULus Listed, General Purpose
Ambient conditions
Ambient temperature-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Mechanical specifications
Connection typeConnector plug
Housing materialStainless steel 1.4305 / AISI 303
Sensing faceLCP
Degree of protectionIP67
Connector
ThreadingM8 x 1
Number of pins3
Dimensions
Length48 mm
Diameter8 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027274001
ECLASS 12.027274001
ECLASS 11.027270101
ECLASS 10.0.127270101
ECLASS 9.027270101
ECLASS 8.027270101
ECLASS 5.127270101
ETIM 9.0EC002714
ETIM 8.0EC002714
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: NBB1,5-8GM50-Z3-V3

Product Documentation: NBB1,5-8GM50-Z3-V3

Language Selection:
Product informationJęzykTyp plikuRozmiar pliku
Installation conditionsENGPDF1054 KB

Design / Simulation: NBB1,5-8GM50-Z3-V3

Language Selection:
CADJęzykTyp plikuRozmiar pliku
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP123 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZALLEDZ63 KB

Approvals: NBB1,5-8GM50-Z3-V3

Language Selection:
CertificatesNr. certyfikatuJęzykTyp plikuRozmiar pliku
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3ALLPDF1806 KB
China CQC CCC2024010305676439ALLPDF1077 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-3048BALLPDF1256 KB
UK Declaration of Conformity (P+F)TDOC-6100_ENGENGPDF1223 KB

Produkty powiązane: NBB1,5-8GM50-Z3-V3

Accessories

Mounting flange, 8 mmfa

Female cordset single-ended M8 angled A-coded, 3-pin, PUR cable greyfa

Our amplify article gives interesting insights about the development of the new, modern portfolio of inductive proximity sensors from Pepperl+Fuchs. Get the whole story here! 

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

The knowledge base for inductive sensors contains extensive expertise and supports you in the highly precise and smooth operation of the sensors in your machinery and plants.

VariKont z technologią aktywnego ekranowania

Czujniki indukcyjne VariKont z technologią aktywnego ekranowania zapewniają duże odległości przełączania, niezależnie od warunków instalacji i otaczającego materiału. Skorzystaj z prostszej konstrukcji sprzętu i obniżonych kosztów!

Indukcyjne czujniki bezpieczeństwa SIL 2 PL d

Dzięki temu, że indukcyjne czujniki bezpieczeństwa SIL 2/PL d nie mają martwej strefy, przesyłanie danych może odbywać się bez minimalnej odległości między czujnikiem a obiektem docelowym. Odkryj ofertę zoptymalizowaną pod kątem wymagających środowisk.