Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

Inductive sensor NMB10-18GM70-E2-V94

NMB10-18GM70-E2-V94
  • 10 mm flush
  • Stainless steel sensing face
  • Increased operating distance

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Pobierz pełną kartę katalogową w formie pliku PDF:


Dane techniczne  NMB10-18GM70-E2-V94

General specifications
Switching functionNormally open (NO)
Output typePNP
Rated operating distance10 mm
Installationflush (Requirements: see drawing below)
Output polarityDC
Assured operating distance0 ... 8.1 mm
Actuating elementFerrous and nonferrous targets
Reduction factor rAl 0.4
Reduction factor rCu 0.25
Reduction factor r304 0.85
Reduction factor rSt37 1
Output type3-wire
Nominal ratings
Operating voltage10 ... 30 V DC
Switching frequency240 Hz
Hysteresis3 ... 15 typ. 10 %
Reverse polarity protectionreverse polarity protected
Short-circuit protectionpulsing
Voltage drop≤ 2 V
Operating current≤ 200 mA
Off-state current10 µA
No-load supply current≤ 10 mA
Functional safety related parameters
MTTFd847 a
Mission Time (TM)20 a
Diagnostic Coverage (DC)0 %
Indicators/operating means
Operation indicatorDual LED
Green: power
Yellow: output
Compliance with standards and directives
Standard conformity
StandardsEN IEC 60947-5-2
Approvals and certificates
UL approvalcULus Listed, General Purpose
CCC approvalCCC approval / marking not required for products rated ≤36 V
Ambient conditions
Ambient temperature-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Mechanical specifications
Connection typeConnector plug 7/8 inch-16 UN , 4-pin
Housing materialStainless steel 1.4305 / AISI 303
Sensing faceStainless steel 1.4305 / AISI 303
Degree of protectionIP67
Dimensions
Length70 mm
Diameter18 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027274001
ECLASS 12.027274001
ECLASS 11.027270101
ECLASS 10.0.127270101
ECLASS 9.027270101
ECLASS 8.027270101
ECLASS 5.127270101
ETIM 9.0EC002714
ETIM 8.0EC002714
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: NMB10-18GM70-E2-V94

Product Documentation: NMB10-18GM70-E2-V94

Language Selection:
Product informationJęzykTyp plikuRozmiar pliku
Installation conditionsENGPDF1054 KB

Design / Simulation: NMB10-18GM70-E2-V94

Language Selection:
CADJęzykTyp plikuRozmiar pliku
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP166 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Approvals: NMB10-18GM70-E2-V94

Language Selection:
CertificatesNr. certyfikatuJęzykTyp plikuRozmiar pliku
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3ALLPDF1806 KB
China Information on CCCCCC-Exempt Declaration (Pepperl+Fuchs)ALLPDF457 KB
Declaration of Conformity
UK Declaration of Conformity (P+F)TDOC-6091_ENGENGPDF1223 KB

Our amplify article gives interesting insights about the development of the new, modern portfolio of inductive proximity sensors from Pepperl+Fuchs. Get the whole story here! 

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

The knowledge base for inductive sensors contains extensive expertise and supports you in the highly precise and smooth operation of the sensors in your machinery and plants.

VariKont z technologią aktywnego ekranowania

Czujniki indukcyjne VariKont z technologią aktywnego ekranowania zapewniają duże odległości przełączania, niezależnie od warunków instalacji i otaczającego materiału. Skorzystaj z prostszej konstrukcji sprzętu i obniżonych kosztów!

Indukcyjne czujniki bezpieczeństwa SIL 2 PL d

Dzięki temu, że indukcyjne czujniki bezpieczeństwa SIL 2/PL d nie mają martwej strefy, przesyłanie danych może odbywać się bez minimalnej odległości między czujnikiem a obiektem docelowym. Odkryj ofertę zoptymalizowaną pod kątem wymagających środowisk.