Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

Inductive sensor NJ5-18GM50-A2-V1-Y243870

NJ5-18GM50-A2-V1-Y243870
  • 5 mm flush
  • Set comprising sensor and V1-W female field connector

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Pobierz pełną kartę katalogową w formie pliku PDF:


Dane techniczne  NJ5-18GM50-A2-V1-Y243870

General specifications
Switching functioncomplementary
Output typePNP
Rated operating distance5 mm
Installationflush
Output polarityDC
Assured operating distance0 ... 4.05 mm
Reduction factor rAl 0.4
Reduction factor rCu 0.35
Reduction factor r304 0.7
Output type4-wire
Nominal ratings
Operating voltage10 ... 60 V
Switching frequency0 ... 500 Hz
Hysteresistyp. 5 %
Reverse polarity protectionreverse polarity protected
Short-circuit protectionpulsing
Voltage drop≤ 3 V
Operating current0 ... 400 mA
Off-state current0 ... 0.5 mA
No-load supply current≤ 15 mA
Switching state indicatorLED, yellow
Functional safety related parameters
MTTFd1000 a
Mission Time (TM)20 a
Diagnostic Coverage (DC)0 %
Compliance with standards and directives
Standard conformity
StandardsEN IEC 60947-5-2
Ambient conditions
Ambient temperature-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Storage temperature-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Mechanical specifications
Connection typeConnector plug M12 x 1 , 4-pin
Housing materialStainless steel 1.4305 / AISI 303
Sensing facePBT
Degree of protectionIP67
Dimensions
Length50 mm
Diameter18 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027274001
ECLASS 12.027274001
ECLASS 11.027270101
ECLASS 10.0.127270101
ECLASS 9.027270101
ECLASS 8.027270101
ECLASS 5.127270101
ETIM 9.0EC002714
ETIM 8.0EC002714
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: NJ5-18GM50-A2-V1-Y243870

Product Documentation: NJ5-18GM50-A2-V1-Y243870

Language Selection:
Product informationJęzykTyp plikuRozmiar pliku
Installation conditionsENGPDF1054 KB

Design / Simulation: NJ5-18GM50-A2-V1-Y243870

Language Selection:
CADJęzykTyp plikuRozmiar pliku
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP58 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZALLEDZ71 KB

Approvals: NJ5-18GM50-A2-V1-Y243870

Language Selection:
Declaration of ConformityNr. certyfikatuJęzykTyp plikuRozmiar pliku
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0274CALLPDF1219 KB
UK Declaration of Conformity (P+F)TDOC-5903_ENGENGPDF1224 KB

Our amplify article gives interesting insights about the development of the new, modern portfolio of inductive proximity sensors from Pepperl+Fuchs. Get the whole story here! 

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

The knowledge base for inductive sensors contains extensive expertise and supports you in the highly precise and smooth operation of the sensors in your machinery and plants.

VariKont z technologią aktywnego ekranowania

Czujniki indukcyjne VariKont z technologią aktywnego ekranowania zapewniają duże odległości przełączania, niezależnie od warunków instalacji i otaczającego materiału. Skorzystaj z prostszej konstrukcji sprzętu i obniżonych kosztów!

Indukcyjne czujniki bezpieczeństwa SIL 2 PL d

Dzięki temu, że indukcyjne czujniki bezpieczeństwa SIL 2/PL d nie mają martwej strefy, przesyłanie danych może odbywać się bez minimalnej odległości między czujnikiem a obiektem docelowym. Odkryj ofertę zoptymalizowaną pod kątem wymagających środowisk.