Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

Inductive ring sensor RJ21-E2-0,1M-V1

RJ21-E2-0,1M-V1
  • 21 mm inside diameter
  • Comfort series

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Pobierz pełną kartę katalogową w formie pliku PDF:


Dane techniczne  RJ21-E2-0,1M-V1

General specifications
Switching functionNormally open (NO)
Output typePNP
Output polarityDC
Inside diameter21 mm
Measuring cylinder
Diameter6 mm
Length12 mm
Output type3-wire
Nominal ratings
Nominal voltage8 V
Operating voltage10 ... 30 V
Switching frequency0 ... 1000 Hz
Reverse polarity protectionreverse polarity protected
Short-circuit protectionpulsing
Voltage drop≤ 3 V
Operating current0 ... 200 mA
No-load supply current≤ 20 mA
Compliance with standards and directives
Standard conformity
StandardsEN IEC 60947-5-2
Approvals and certificates
UL approvalcULus Listed, General Purpose
Ambient conditions
Ambient temperature-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Mechanical specifications
Connection typeCable connector M12 x 1 , 4-pin , PVC Cable, 100 mm
Core cross section0.34 mm2
Housing materialPBT
Degree of protectionIP67
Dimensions
Height80 mm
Width45 mm
Length20 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027274001
ECLASS 12.027274001
ECLASS 11.027270101
ECLASS 10.0.127270101
ECLASS 9.027270101
ECLASS 8.027270101
ECLASS 5.127270101
ETIM 9.0EC002714
ETIM 8.0EC002714
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: RJ21-E2-0,1M-V1

Design / Simulation: RJ21-E2-0,1M-V1

Language Selection:
CADJęzykTyp plikuRozmiar pliku
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP67 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZALLEDZ64 KB

Approvals: RJ21-E2-0,1M-V1

Language Selection:
CertificatesNr. certyfikatuJęzykTyp plikuRozmiar pliku
Canada USA CSA Ordinary Location1007121ALLPDF198 KB
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3ALLPDF1806 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5734ALLPDF1230 KB
UK Declaration of Conformity (P+F)TDOC-6520_ENGENGPDF1284 KB

Produkty powiązane: RJ21-E2-0,1M-V1

Accessories

Female cordset single-ended M12 angled A-coded, 4-pin, PUR cable greyfa

Female cordset single-ended M12 straight A-coded, 4-pin, PUR cable greyfa

Our amplify article gives interesting insights about the development of the new, modern portfolio of inductive proximity sensors from Pepperl+Fuchs. Get the whole story here! 

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

The knowledge base for inductive sensors contains extensive expertise and supports you in the highly precise and smooth operation of the sensors in your machinery and plants.

VariKont z technologią aktywnego ekranowania

Czujniki indukcyjne VariKont z technologią aktywnego ekranowania zapewniają duże odległości przełączania, niezależnie od warunków instalacji i otaczającego materiału. Skorzystaj z prostszej konstrukcji sprzętu i obniżonych kosztów!

Indukcyjne czujniki bezpieczeństwa SIL 2 PL d

Dzięki temu, że indukcyjne czujniki bezpieczeństwa SIL 2/PL d nie mają martwej strefy, przesyłanie danych może odbywać się bez minimalnej odległości między czujnikiem a obiektem docelowym. Odkryj ofertę zoptymalizowaną pod kątem wymagających środowisk.