Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

Inductive sensor NBN4-F25-2Z4L-0,14M

NBN4-F25-2Z4L-0,14M
  • Direct mounting on standard actuators
  • Small construction with sturdy plastic housing of protection class IP 67
  • 2-wire DC sensor with minimum off-state current

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Pobierz pełną kartę katalogową w formie pliku PDF:


Dane techniczne  NBN4-F25-2Z4L-0,14M

General specifications
Switching functionNormally open (NO)
Output typeTwo-wire with minimum off-state current
Rated operating distance4 mm
Installationflush mountable
Output polarityDC
Assured operating distance0 ... 3.24 mm
Actual operating distance3.6 ... 4.4 mm typ.
Reduction factor rAl 0.6
Reduction factor rCu 0.45
Reduction factor r304 1
Reduction factor rSt37 1.2
Output type2x 2-wire
Nominal ratings
Operating voltage5 ... 30 V DC
Switching frequency0 ... 500 Hz
Hysteresistyp. 5 %
Reverse polarity protectionreverse polarity protected
Short-circuit protectionpulsing
Voltage drop≤ 4.5 V
Operating current4 ... 100 mA
Off-state current120 ... 200 µA typ. 175 µA at 25 °C
Time delay before availability≤ 100 ms
Switching state indicatorLED, yellow
Compliance with standards and directives
Standard conformity
StandardsEN IEC 60947-5-2
Approvals and certificates
UL approvalcULus Listed
CCC approvalCCC approval / marking not required for products rated ≤36 V
Ambient conditions
Ambient temperature-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Storage temperature-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Mechanical specifications
Connection typecable PVC , 180 mm
Core cross section0.14 mm2
Housing materialPBT
Sensing facePC
Degree of protectionIP67
Cable
Cable diameter3 mm + 0.3 mm
Bending radius> 10 x cable diameter
Mass405 g
Tightening torque, fastening screwsM5 x 25 : 2.7 Nm
Dimensions
Height20 mm
Width52 mm
Length52 mm
NoteMounted on mechanical drive

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027273901
ECLASS 12.027273901
ECLASS 11.027220501
ECLASS 10.0.127220501
ECLASS 9.027220501
ECLASS 8.027220501
ECLASS 5.127220501
ETIM 9.0EC002714
ETIM 8.0EC002714
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: NBN4-F25-2Z4L-0,14M

Approvals: NBN4-F25-2Z4L-0,14M

Language Selection:
CertificatesNr. certyfikatuJęzykTyp plikuRozmiar pliku
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-2140044-0 / UL-CA-2133567-0ALLPDF547 KB
China Information on CCCCCC-Exempt Declaration (Pepperl+Fuchs)ALLPDF457 KB
Declaration of Conformity
Deklaracja zgodności UETDOC-2817EPOLPOLPDF1309 KB
UK-Declaration of conformityTDOC-6043BENGENGPDF1286 KB

Produkty powiązane: NBN4-F25-2Z4L-0,14M

Accessories
fa
fa
fa
fa
fa

Our amplify article gives interesting insights about the development of the new, modern portfolio of inductive proximity sensors from Pepperl+Fuchs. Get the whole story here! 

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

The knowledge base for inductive sensors contains extensive expertise and supports you in the highly precise and smooth operation of the sensors in your machinery and plants.

VariKont z technologią aktywnego ekranowania

Czujniki indukcyjne VariKont z technologią aktywnego ekranowania zapewniają duże odległości przełączania, niezależnie od warunków instalacji i otaczającego materiału. Skorzystaj z prostszej konstrukcji sprzętu i obniżonych kosztów!

Indukcyjne czujniki bezpieczeństwa SIL 2 PL d

Dzięki temu, że indukcyjne czujniki bezpieczeństwa SIL 2/PL d nie mają martwej strefy, przesyłanie danych może odbywać się bez minimalnej odległości między czujnikiem a obiektem docelowym. Odkryj ofertę zoptymalizowaną pod kątem wymagających środowisk.