Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Pobierz pełną kartę katalogową w formie pliku PDF:
Opis produktu |
---|
Data Matrix code tape |
General specifications | ||
---|---|---|
Start position | 305 m | |
Length | 24 m | |
Width | 25 mm (1 row version) | |
External diameter | max. 180 mm (with max. code tape length of 100 m) |
|
Inside diameter | 76 mm ( role core ) | |
Ambient conditions | ||
Operating temperature | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) | |
Installation temperature | 10 ... 40 °C (50 ... 104 °F) | |
Environmental resistance | UV radiation Humidity Salt spray (150 h / 5%) |
|
Chemical resistance | Oils Grease Fuels Aliphatic solvents Weak acids |
|
Mechanical specifications | ||
Material thickness | 150 µm | |
Material | polyester laminate | |
Surface | polyester , matte | |
Mass | 6.3 g / m | |
Tensile strength | ≥ 150 N | |
Manufacturing tolerance | ± 1 mm/m | |
Adhesive | Acrylate-based adhesive ; curing 72 h | |
Adhesive strength | Average values (FTM2) Aluminum : 24 N / 25 mm High grade stainless steel : 25 N / 25 mm ABS : 22 N / 25 mm PP : 18 N / 25 mm HD-PE : 12 N / 25 mm LD-PE : 12 N / 25 mm |
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
Szukasz konkretnego produktu z określonym poziomem SIL/PL? Nasze narzędzie wyszukiwania przedstawia przegląd urządzeń z określonym poziomem bezpieczeństwa, w tym poziom nienaruszalności bezpieczeństwa (Safety Integrity Level — SIL) oraz poziom zapewnienia bezpieczeństwa (Performance Level — PL) — wypróbuj je!