Ograniczniki przepięć FieldConnex® są oferowane dla instalacji procesowych o dużym stopniu zagrożenia wyładowaniami atmosferycznymi lub innymi źródłami niebezpiecznych napięć. Magistrala fieldbus wraz z całym oprzyrządowaniem może być chroniona ogranicznikami przepięć:
Zależnie od natężenia i częstotliwości występowania wyładowań atmosferycznych ograniczniki przepięć mogą przestać działać po jednym lub nawet po kilkuset skokach napięcia. Oczywiście po każdym wyładowaniu atmosferycznym oraz co najmniej raz w roku ograniczniki przepięć wymagają kontroli sprawności. Kontrola taka często wymaga ingerencji technika i jest procesem bardzo pracochłonnym. Prace te można całkowicie wyeliminować dzięki zastosowaniu ograniczników przepięć FieldConnex®.
Urządzenia FieldConnex® są dostępne z opcjonalną funkcją zintegrowanej, zaawansowanej diagnostyki. Dzięki niej mogą sygnalizować zbliżającą się konieczność wycofania ich z eksploatacji. Stosowny komunikat przesyłany do sterowni zawiera informacje na temat uszkodzonego odgałęzienia. Ponadto dioda LED ogranicznika przepięć sygnalizuje moduł wymagający wymiany.
W przypadku magistral fieldbus wyposażonych w moduł zaawansowanej diagnostyki i ochronniki segmentu z funkcją diagnostyki nie są wymagane dodatkowe prace wdrożeniowe.
Ten typ ogranicznika przepięć pozwala na wyeliminowanie konieczności stosowania dodatkowego okablowania. Ograniczniki przepięć można montować w ramach procedur modernizacji w większości instalacji magistral Fieldbus wyposażonych w ochronniki segmentu FieldConnex® (np. R2-SP*).
Wyposażenie opcjonalne pozwala na dostosowanie do wszystkich zasad instalacji i utrzymania ruchu. W ofercie znajdują się wersje z możliwością wymiany podzespołów bez odłączenia zasilania oraz bez takiej możliwości. Ekran można podłączyć bezpośrednio do uziemienia lub za pośrednictwem rur odprowadzających gaz, co pozwala na stosowanie wszystkich popularnych technik ekranowania: