Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

Zasilacze

Projekty związane z zapewnieniem dostępności i miejscami niebezpiecznymi

Zasilacz sieci procesowych zapewnia zasilanie urządzeń polowych i umożliwia komunikację między urządzeniami polowymi a systemem sterowania za pośrednictwem jednego wspólnego kabla. Urządzenie jest dostarczane w dwóch formach – jako Power Hub„compact” i podstawowy zasilacz.

Power Hub składa się z płyty bazowej i modułów zasilających. Modułowa konstrukcja umożliwia precyzyjne dopasowanie rozwiązań do różnych zastosowań i typów ochrony przed wybuchem. Niestandardowe przyłącza hostów umożliwiają wydajne i wolne od błędów połączenie z różnymi systemami hostów. Urządzenia Power Hub są dostępne w wersji pojedynczej lub nadmiarowej. Przyłączasystemu DCS można wybrać lub dostosować, co pozwala ograniczyć liczbę kabli i testów. Power Hub „compact” to wersja zalecana do większości zastosowań.


 

 CompactHigh-DensityUniwersalny
Kompaktowość++++++
Mała moc rozproszona++++++
Liczba segmentów4 lub 841, 2 lub 4
Nadmiarowe moduły zasilaniaWybieraneZawszeWybierane
Przyłącze nadmiarowe zasilania zbiorczegoZawszeZawszeZawsze
Przyłącze nadmiarowe hostaWybrane typyn/dWybierane
TerminatorStałyStałyPrzełączalne
Listwa uziemiającaWybieraneWybieraneWybierane