Zasilacze podstawowe zapewniają zasilanie pojedynczych segmentów. Zasilacze są wbudowane w obudowy o szerokości 20 mm, które zatrzaskują się na szynie DIN lub szynie zasilającej. Za pośrednictwem szyny zasilającej można je podłączyć do nadmiarowej sieci zasilającej. Standardowo jest to konstrukcja pasywna, zapewniająca generowanie impedancji i najniższe rozpraszanie energii. Są to ideale zasilacze do małych instalacji lub laboratoriów testowych.
Co najważniejsze, konstrukcja zasilacza zapewnia znaczne oszczędności. Większa ilość miejsca w szafce i mniejsze wymagania dotyczące chłodzenia często eliminują konieczność stosowania wentylatorów w szafie. Moduły można montować obok siebie bez konieczności stosowania odstępów: Dostępne są trzy wersje przeznaczone do różnych zastosowań:
Moduł zasilający charakteryzuje się pełną izolacją galwaniczną, generowaniem impedancji pasywnej i niskim rozpraszaniem ciepła. Jest to najpopularniejszy wybór dla segmentów magistrali fieldbus. Napięcie wyjściowe jest ustawione tak, aby można było projektować najpopularniejsze rozwiązania do ochrony przed wybuchem w połączeniu z odpowiednimi złączami magistrali fieldbus.