Uniwersalny Power Hub to modułowy zasilacz, który składa się z płyty bazowej i indywidualnych modułów zasilających. Zasila do 4 segmentów o napięciu do 30 V/500 mA. Zintegrowana technologia tłumienia przesłuchów i rezonansu (CREST) zapewnia doskonałą jakość sygnału, co sprawia, że uniwersalne power huby są szczególnie przydatne w środowiskach o bardzo wymagających dla magistrali fieldbus warunkach, np. w przy długich przebiegach kabli.
Uniwersalne Power Huby oferują szeroką gamę opcji:
Dzięki tym funkcjom uniwersalny Power Hub to najczęstszy wybór do zastosowań specjalnych.
Uniwersalne Power Huby są zatwierdzone do montażu w strefach zagrożonych wybuchem Zone 2 lub Division 2. Zastosowanie różnych modułów zasilających w połączeniu ze złączami magistrali fieldbus umożliwia wdrożenie różnych typów zabezpieczeń do podłączania urządzeń magistrali fieldbus, takich jak Ex ia, Ex d i Ex ic zgodnie z FISCO lub Entity.
Uniwersalny Power Hub charakteryzuje się symetrycznym generowaniem impedancji, co zapewnia optymalną jakość sygnału. Impedancja jest generowana w oparciu jedynie o elementy pasywne, co gwarantuje niższą emisję ciepła, a co za tym idzie — dłuższy okres eksploatacji. Obwód CREST składa się z dodatkowych filtrów zaprojektowanych specjalnie do częstotliwości komunikacji. Zachowuje kształt fali w najlepszy możliwy sposób i zapewnia niezawodną komunikację.
Płyta bazowa jest przystosowana do montażu na szynie DIN. Wszystkie moduły można zamontować na płycie bazowej bez użycia narzędzi. W konfiguracji nadmiarowej moduły zasilające mogą być wymieniane bez zakłócania pracy zasilacza i komunikacji.
Większość uniwersalnych urządzeń Power Hub obsługuje zaawansowaną diagnostykę. Opcjonalny moduł zaawansowanej diagnostyki pozwala w prosty sposób monitorować różne wskaźniki jakości warstwy fizycznej fieldbus sieci PROFIBUS PA. Pozwala to przyspieszyć rozruch instalacji, zwiększyć niezawodność segmentów i wydajniej rozwiązywać problemy.
Firma Pepperl+Fuchs oferuje możliwość podłączenia do dowolnego systemu DCS za pośrednictwem specjalnych zestawów kabli. Skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem.