Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

Metal code bar PXV000003M-AAMG30x500-000055

PXV000003M-AAMG30x500-000055
  • High temperature resistance
  • High mechanical stability
  • Easily exchangeable
  • Chemically highly resistant
  • 2-colored Data Matrix codes

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Pobierz pełną kartę katalogową w formie pliku PDF:


Dane techniczne  PXV000003M-AAMG30x500-000055

Opis produktu
DataMatrix metal code bars for positioning safePXV and safePGV read heads
General specifications
Total length3 m
Start position55 m
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
Details: PXV000003M-AAMG30x500-000055

Function

Rugged Data Matrix metal code bars made of anodized aluminum for use on the ground in camera-based track guidance. Depending on the application, the code bars can be glued directly to the floor, or glued into special carrier profile rails. The code bars are available in modular lengths of 100, 200, and 500 mm.

Product Documentation: PXV000003M-AAMG30x500-000055

Language Selection:
Brief InstructionsJęzykTyp plikuRozmiar pliku
Mounting InstructionsENGPDF8470 KB

Produkty powiązane: PXV000003M-AAMG30x500-000055
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
DataMatrix metal code bars for positioning safePXV and safePGV read heads, High temperature resistance, High mechanical stability, Easily exchangeable, Chemically highly resistant, 2-colored Data Matrix codesfa
Systemy pozycjonowania absolutnego safePXV i safePGV

Po raz pierwszy zupełnie nowe systemy pozycjonowania absolutnego safePXV i safePGV zapewniają poziom bezpieczeństwa SIL 3/PL e z wykorzystaniem jednego czujnika…

„Centrum bezpieczeństwa funkcjonalnego” firmy Pepperl+Fuchs

Kilkaset produktów z oceną kategorii SIL/PL oraz bezpłatne narzędzia i broszury w jednym miejscu — „Centrum bezpieczeństwa funkcjonalnego” to Twój punkt wyjścia przy wdrażaniu funkcji bezpieczeństwa.