Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

Code tape PCV000030M-CA10-000170

PCV000030M-CA10-000170
  • High chemical resistance
  • Low weight
  • Self-adhesive mounting
  • High temperature resistance
  • High mechanical stability

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Pobierz pełną kartę katalogową w formie pliku PDF:


Dane techniczne  PCV000030M-CA10-000170

Opis produktu
Data Matrix code tape
General specifications
Start position170 m
Length30 m
Width15 mm (1 row version)
External diametermax. 180 mm
(with max. code tape length of 100 m)
Inside diameter76 mm ( role core )
Ambient conditions
Operating temperature-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Installation temperature10 ... 40 °C (50 ... 104 °F)
Environmental resistanceUV radiation
Humidity
Salt spray (150 h / 5%)
Chemical resistanceOils
Grease
Fuels
Aliphatic solvents
Weak acids
Mechanical specifications
Material thickness150 µm
Materialpolyester laminate
Surfacepolyester , matte
Mass6.3 g / m
Tensile strength≥ 150 N
Manufacturing tolerance± 1 mm/m
AdhesiveAcrylate-based adhesive ; curing 72 h
Adhesive strengthAverage values (FTM2)
Aluminum : 24 N / 25 mm
High grade stainless steel : 25 N / 25 mm
ABS : 22 N / 25 mm
PP : 18 N / 25 mm
HD-PE : 12 N / 25 mm
LD-PE : 12 N / 25 mm
NoteMax. code tape length of 100 m per roll

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027270992
ECLASS 12.027270992
ECLASS 11.027270792
ECLASS 10.0.127270792
ECLASS 9.027270792
ECLASS 8.027319290
ECLASS 5.127310291
ETIM 9.0EC003015
ETIM 8.0EC003015
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC001852
UNSPSC 12.143211711

Details: PCV000030M-CA10-000170

Informative Literature: PCV000030M-CA10-000170

Language Selection:
LiteratureJęzykTyp plikuRozmiar pliku
Product Information -Data Matrix Positioning System PCV - 2-D Code band and the latest camera technology ensure reliable position detectionENGPDF348 KB

Produkty powiązane: PCV000030M-CA10-000170

Specifications
Data Matrix code tape, High chemical resistance, Low weight, Self-adhesive mounting, High temperature resistance, High mechanical stabilityfa
Systemy pozycjonowania absolutnego safePXV i safePGV

Po raz pierwszy zupełnie nowe systemy pozycjonowania absolutnego safePXV i safePGV zapewniają poziom bezpieczeństwa SIL 3/PL e z wykorzystaniem jednego czujnika…

„Centrum bezpieczeństwa funkcjonalnego” firmy Pepperl+Fuchs

Kilkaset produktów z oceną kategorii SIL/PL oraz bezpłatne narzędzia i broszury w jednym miejscu — „Centrum bezpieczeństwa funkcjonalnego” to Twój punkt wyjścia przy wdrażaniu funkcji bezpieczeństwa.