Atendimento ao Cliente da Divisão de Sensores Industriais
Rede de Atendimento - Divisão de Proteção Contra Explosão

Benefícios

A PRT oferece altos níveis de precisão em aplicações que variam de alguns milímetros a várias centenas de metros

A superioridade dessa tecnologia está na densidade dos pulsos de luz, que são 1000 vezes maior do que nos sensores com fontes de luz constantes. Os benefícios oferecidos por essa tecnologia incluem amplos ranges de medição, longas faixas de detecção e níveis absolutos de precisão. Influências negativas, como luz externa ou características de reflexão diferentes não afetam a função dos sensores com PRT.

PRT: a tecnologia para resultados de alta qualidade!


PRECISÃO

  • Método de medição direto que oferece medições precisas, confiáveis e objetivas
  • Maior precisão em longas distâncias
  • Sem deslocamento do valor medido durante uma operação prolongada
  • Resultado de medição claro, até mesmo quando há vários destinos na mesma faixa de detecção


IMUNIDADE

  • Alto grau de imunidade contra luz externa
  • Sem interferência mútua
  • Suscetibilidade mínima às alterações no caminho de medição causadas por influências ambientais
  • Eliminação confiável de influências, como poeira ou névoa
  • Supressão confiável de objetos num plano de fundo distante


INSENSIBILIDADE

  • Pouca influência sobre as propriedades do objeto, praticamente nenhuma diferença entre branco/preto
  • Operação confiável, até mesmo em aplicações de estoques congelados, com temperatudas de até -30 °C
  • Capacidade total para detectar vários objetos
  • Pode ser usado em aplicações críticas de segurança

Com tecnologias de ponta, os sensores de distância oferecem os mais altos níveis de precisão e confiabilidade...