Os scanners a laser 2D (sensores LiDAR 2D) da série R2000 oferecem visibilidade completa em aplicações de movimento rápido. As versões de comutação e tomada de medida abrem uma série de opções de aplicação em setores de negócios, como logística, transporte e manuseio de materiais. Esses scanners também podem ser usados em aplicações inovadoras, como funções de monitoramento em sistemas de automação de edifícios e transporte. | |
![]() |
|
→Para o scanner a laser R2000 2D |
Devido à sua alta resolução angular, os sensores LiDAR da série R2300 detectam até mesmo as menores estruturas e contornos de objetos com absoluta confiabilidade. Enquanto o scanner multicamada é ideal para medições 3D, o scanner de camada única é projetado para aplicações de alta velocidade. | |
![]() |
|
→Para os scanners de camada única e multicamada R2300 |
O scanner LED com vários feixes R2100 (sensor LiDAR 2D) fornece uma medição de superfície bidimensional devido a vários emissores de LED dispostos ao lado uns dos outros. Onze pontos de luz garantem a detecção confiável de qualquer superfície, independentemente da forma ou estrutura. Isso torna o R2100 a melhor solução para aplicações desafiadoras internas e externas em equipamentos móveis, intralogística e engenharia de máquinas e instalações. | |
| |
→Para o scanner LED com vários feixes R2100 |
O R1000 fornece a máxima precisão para tarefas de posicionamento com uma precisão inferior a 1 mm em uma faixa de medição de até 150 m. Devido à sua estrutura compacta, o sensor de distância pode ser integrado a máquinas particularmente pequenas ou aplicações de elevação. | |
![]() |
|
→Para o sensor de distância R1000 |
Grandes distâncias em pequenos espaços: O sensor de distância fotoelétrico R200 integra a Pulse Ranging Technology em um invólucro padrão compacto para medições até 60 m de distância. Isso torna o sensor adequado para uso em depósitos com prateleiras altas, em sistemas de transporte ou em transportadores de monotrilho na fabricação automotiva. | |
![]() |
|
→Para o sensor de distância R200 |
A solução completa para medição e monitoramento: Os sensores na série VDM28 abrangem milhares de aplicações e podem ser usados universalmente para tarefas de medição e monitoramento na tecnologia de automação. | |
![]() |
|
→Para o sensor de distância VDM28 |