COM
Descreve um modo de operação, no qual as mensagens são transferidas por meio de uma comunicação IO-Link entre um dispositivo e um mestre e representa um dos três possíveis modos de comunicação SDCI "COM1", "COM2" ou "COM3".
Modo de comunicação SDCI
Tecnologia Fundamental IO-Link. Uma interface digital que permite a comunicação ponto a ponto.
Gerenciador de tipo de dispositivo
Componente do driver de dispositivo para um dispositivo em um ambiente FDT. Um DTM pode representar a funcionalidade de um dispositivo por meio de uma interface gráfica do usuário. Um DTM é executado em um aplicativo de quadros FDT (por exemplo, PACTware) ou em sistemas de controle com interfaces FDT.
Entrada digital
Interface de um dispositivo que avalia digitalmente um sinal através de seu nível e gera informações binárias a partir dele.
Saída digital
Interface de um dispositivo que gera um sinal com 2 níveis a partir de informações binárias para controlar outros dispositivos com ele. Exemplo: Um atuador típico como uma válvula solenoide.
Evento
Um "evento" deve ser considerado independentemente das interfaces usadas para comunicação.
Contexto do IO-Link: Um dispositivo IO-Link pode indicar um status de diagnóstico para um mestre IO-Link por meio de um evento. Um código de evento é transmitido fornecendo ao mestre informações detalhadas sobre a causa do evento. O mestre processa o evento adequadamente.
FDT
Conceito para o uso de gerenciadores de tipo de dispositivo, independentemente do fabricante, em diferentes aplicações. O FDT pode ser usado para integrar dispositivos de campo de diferentes fabricantes em sistemas de automação. O FDT funciona com a tecnologia COM/DCOM da Microsoft e fornece uma base independente do fabricante para acessar todos os recursos de comunicação e aplicativos de um dispositivo para configuração e diagnóstico em todo o sistema. Exemplo de um FDT: PACTware™.
Descrição de dispositivo de ES
Arquivo de descrição funcional estática baseada em XML de um dispositivo IO-Link. O IODD contém o modelo de dados de um dispositivo, variantes suportadas, a descrição de uma interface de usuário, bem como uma descrição textual dos parâmetros e dados. O IODD pode estar em vários arquivos que descrevem os sensores e atuadores das configurações do IO-Link.
IO-Link
Linha de ligação de entrada/saída para transferência de dados através de um plugue M8 ou M12 padrão para permitir a comunicação inteligente de sensores e atuadores no campo.
Dispositivo IO-Link
Responde ao participante de uma comunicação IO-Link com um mestre IO-Link. Um dispositivo de IO-Link pode, alternativamente, ser operado no modo de E/S padrão e, em seguida, é compatível para uso com entradas digitais (DI) de acordo com a IEC 61131-2. Componente de uma comunicação por IO-Link que suporta totalmente a normativa IEC 61131-2 para o IO-Link. Um IODD está disponível para o dispositivo. Em termos técnicos e normativos, um dispositivo IO-Link é um dispositivo SDCI.
Componente Mestre IO-Link
de uma comunicação IO-Link que suporta totalmente a normativa IO-Link e contém uma ou mais portas dele. Como participante ativo, o mestre IO-Link inicia a comunicação do IO-Link com um dispositivo IO-Link conectado e realiza solicitações regularmente. O mestre IO-Link geralmente disponibiliza os dados para um sistema de comunicação de nível superior por meio de um gateway ou converte solicitações do gateway para o IO-Link.
Porta IO-Link
Projeta o terminal/conector físico ou o canal lógico para a conexão de um dispositivo IO-Link.
Servidor de parâmetros
Entidade central que contém conjuntos de parâmetros (dados de parâmetros e configuração) de diferentes dispositivos e os distribui ou carrega sob comando. Um servidor de parâmetros contém uma imagem espelhada das configurações necessárias dos vários dispositivos de um aplicativo de automação.
Função do servidor de parâmetros
Funções e métodos usados por um servidor de parâmetros. Para usar esta função, como pré-requisito, é necessário a implementação da especificação IO-Link V1.1 no mestre IO-Link e nos dispositivos IO-Link.
Processar dados
Dados de ou para um dispositivo necessário para a automação de um processo. Os dados do processo são transferidos ciclicamente entre o dispositivo e a unidade de controle. Em geral, o comportamento do aplicativo de automação deve ser previsível. Os exemplos de dados processados são: Valores medidos, sinais de comutação, sinais de controle, valores de saída.
Conexão ponto a ponto
Um link de dados estabelecido entre apenas duas estações de dados.
Dados do serviço
Um dado cíclico transmitido de um dispositivo mediante solicitação do aplicativo mestre. Os exemplos são dados de parâmetros, dados de eventos ou dados de diagnóstico.
Entrada e saída padrão
Modo de operação da porta IO-Link de acordo com as entradas e saídas digitais definidas na IEC 61131-2. Este modo de operação é estabelecido após a inicialização, falta de energia ou tentativas de comunicação sem êxito.
Dispositivo
Dispositivo que recebe um sinal de saída de um sinal mestre e reage de acordo com ele. Em tecnologias de barramento: Um dispositivo de barramento passivo.
Controlador de lógica programável
Sistema usado para controlar e regular processos em máquinas e fábricas. Os valores medidos ou as informações de status são processados por meio de um programa específico da aplicação e a máquina é controlada por valores definidos ou sinais de controle. Dessa forma, o PLC pode ser aplicado em vários ambientes. O PLC pode ser usado como parte de um DCS.
Duração do ciclo
Em relação aos PLCs, o tempo de ciclo denota o tempo que leva entre a leitura nas entradas e nas saídas. Nos sistemas de comunicação, o tempo do ciclo indica a duração até que todos os dados sejam trocados com todos os participantes e o processo de comunicação seja iniciado novamente.