A comunicação por IO-Link ocorre em um cabo padrão sem blindagem de três ou quatro fios que pode estabelecer uma conexão de até 20 metros de comprimento entre o dispositivo de IO-Link e o mestre IO-Link. O mestre IO-Link está localizado no gabinete de controle ou diretamente no campo. A partir daí, ele estabelece a conexão ou a comunicação entre os dispositivos IO-Link e o sistema de automação. Um mestre pode apresentar vários canais de IO-Link, conhecidos como portas, cada um pode ser usado para conectar um dispositivo de IO-Link de cada vez. Os dispositivos podem incluir um sensor, um atuador ou um dispositivo de leitura/gravação de RFID. Isso significa que o IO-Link não é um sistema de barramento, mas uma conexão ponto a ponto. No chamado modo SIO, abreviação de entrada e saída padrão, o sensor transfere seu estado de detecção como um sinal de 0 V e 24 V. Depois que a comunicação IO-Link é ativada nessa porta principal, o mestre entra em contato com o dispositivo e estabelece a comunicação IO-Link. O mestre e o dispositivo se comunicam bidirecionalmente por meio da linha de sinal C/Q usando uma sequência codificada de estados de sinal (comutação codificada).
Um mestre de IO-Link geralmente está disponível com várias portas. A configuração de porta é usada para determinar as configurações de cada porta individualmente. Isso geralmente é realizado com uma ferramenta de configuração de porta para um tipo específico de mestre ou com uma ferramenta de engenharia para um sistema de controle específico. Estão disponíveis configurações para as seguintes funções:
Durante a operação, os dados sobre o status atual de cada porta podem ser recuperados. Além do status de comunicação atual e dos IDs dos dispositivos conectados, isso também inclui informações sobre a validade dos dados do processo transferidos e todos os eventos de diagnóstico.
We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.
Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.