Atendimento ao Cliente da Divisão de Sensores Industriais
Rede de Atendimento - Divisão de Proteção Contra Explosão

Retroreflective sensor RL80-54/25/76b/103/115 SET

RL80-54/25/76b/103/115 SET
  • Retroreflective sensor with polarization filter and foreground suppression for suppressing reflective objects
  • PNP version
  • Test input
  • Supplied with reflector

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Faça o download das folhas de dados em PDF:


Folhas de dados: Dados técnicos do  RL80-54/25/76b/103/115 SET

Descrição do Produto
Retroreflective sensor with polarization filter
General specifications
Effective detection rangeREF-H88x25 0 ... 6 m
Reflector distanceREF-H88x25 2.6 ... 10 m
Threshold detection rangeREF-H88x25 10 m
Reference targetREF-H88x25
Light sourceLED
Light typemodulated visible red light , 640 nm
Diameter of the light spotapprox. 200 mm at a distance of 6 m
Opening angle3 °
Ambient light limitEN 60947-5-2 10000 Lux
Functional safety related parameters
Mission Time (TM)20 a
Diagnostic Coverage (DC)0 %
Indicators/operating means
Function indicatorLED yellow
Electrical specifications
Operating voltage10 ... 30 V
Ripple10 %
No-load supply current≤ 10 mA
Time delay before availability< 300 ms
Input
Test inputemitter deactivation at 0 V and if test input is left unconnected
Output
Switching typelight-on
Signal output1 PNP, short-circuit protected, open collector
Switching voltagemax. 30 V DC
Switching currentmax. 100 mA
Voltage drop≤ 1.5 V
Response timeLight beam unobstructed to light beam interrupted: 10 ms
Light beam interrupted to light beam unobstructed: 80 ms
Conformity
Product standardEN 60947-5-2
Approvals and certificates
CCC approvalCCC approval / marking not required for products rated ≤36 V
Ambient conditions
Ambient temperature-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
Storage temperature-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Mechanical specifications
Degree of protectionIP65
Connection2-meter PVC cable
Material
HousingPolycarbonate
Optical facePMMA
Massapprox. 155 g
Dimensions
Height87 mm
Width25 mm
Depth28 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027270902
ECLASS 12.027270902
ECLASS 11.027270902
ECLASS 10.0.127270902
ECLASS 9.027270902
ECLASS 8.027270902
ECLASS 5.127270902
ETIM 9.0EC002717
ETIM 8.0EC002717
ETIM 7.0EC002717
ETIM 6.0EC002717
ETIM 5.0EC002717
UNSPSC 12.139121528

Details: RL80-54/25/76b/103/115 SET

Product Documentation: RL80-54/25/76b/103/115 SET

Selecione o Idioma:
Brief InstructionsIdiomaTipo de ArquivoTamanho do Arquivo
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF243 KB

Approvals: RL80-54/25/76b/103/115 SET

Selecione o Idioma:
Declaration of ConformityNúmero do CertificadoIdiomaTipo de ArquivoTamanho do Arquivo
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0157FALLPDF226 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-6917ALLPDF223 KB
Sensores fotoelétricos das séries R10x e R20x

Pela primeira vez, estão disponíveis soluções consistentes dos princípios fotoelétricos funcionais e tecnologias inovadoras em estruturas idênticas. Os usuários se beneficiam de um conceito operacional uniforme em todo o portfólio. Confira as séries R100, R101, R103, R200 e R201...

Sensor fotoelétrico ML100

Seja vidro, wafers solares ou placas de circuito impresso: Os sensores fotoelétricos da série ML100 são precisamente adaptados para atender aos requisitos de várias tarefas complexas de detecção. Saiba mais sobre o portfólio ...