Atendimento ao Cliente da Divisão de Sensores Industriais
Rede de Atendimento - Divisão de Proteção Contra Explosão

Indisponível para Compra

Indisponível para Compra
Indisponível para Compra

Inductive sensor NMB2-12GM75-E2-FE-V1

NMB2-12GM75-E2-FE-V1
  • Active surface metal

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Faça o download das folhas de dados em PDF:


Folhas de dados: Dados técnicos do  NMB2-12GM75-E2-FE-V1

General specifications
Switching functionNormally open (NO)
Output typePNP
Rated operating distance2 mm
Installationflush in mild steel
Output polarityDC
Assured operating distance0 ... 1.62 mm
Reduction factor rAl 0
Reduction factor rCu 0
Reduction factor r304 0.8
Reduction factor rSt37 1
Output type3-wire
Nominal ratings
Operating voltage10 ... 30 V
Switching frequency0 ... 100 Hz
Hysteresis3 ... 15 typ. 5 %
Reverse polarity protectionreverse polarity protected
Short-circuit protectionpulsing
Voltage drop≤ 2 V
Operating current0 ... 200 mA
Off-state current0 ... 10 µA typ. 0.1 µA at 25 °C
No-load supply current≤ 10 mA
Switching state indicatorLED, yellow
Standard conformity
StandardsIEC / EN 60947-5-2:2004
Ambient conditions
Ambient temperature-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Mechanical specifications
Housing materialStainless steel
Sensing faceStainless steel
Degree of protectionIP67
Dimensions
Length54 mm
Diameter12 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027274001
ECLASS 12.027274001
ECLASS 11.027270101
ECLASS 10.0.127270101
ECLASS 9.027270101
ECLASS 8.027270101
ECLASS 5.127270101
ETIM 9.0EC002714
ETIM 8.0EC002714
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: NMB2-12GM75-E2-FE-V1

Design / Simulation: NMB2-12GM75-E2-FE-V1

Selecione o Idioma:
CADIdiomaTipo de ArquivoTamanho do Arquivo
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP62 KB

Approvals: NMB2-12GM75-E2-FE-V1

Selecione o Idioma:
CertificatesNúmero do CertificadoIdiomaTipo de ArquivoTamanho do Arquivo
Canada USA CSA Ordinary Location1007121ALLPDF198 KB
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3ALLPDF1806 KB

Produtos Relacionados: NMB2-12GM75-E2-FE-V1

Accessories

Mounting flange, 12 mmfa

Female cordset single-ended M12 straight A-coded, 4-pin, PUR cable greyfa

Female cordset single-ended M12 angled A-coded, 4-pin, PUR cable greyfa

Our amplify article gives interesting insights about the development of the new, modern portfolio of inductive proximity sensors from Pepperl+Fuchs. Get the whole story here! 

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

The knowledge base for inductive sensors contains extensive expertise and supports you in the highly precise and smooth operation of the sensors in your machinery and plants.

VariKont com tecnologia Active Shielding

Os sensores indutivos VariKont com tecnologia Active Shielding garantem altas distâncias de comutação, independentemente da situação de instalação e do material circundante. Beneficie-se de um projeto de equipamento mais fácil e de custos reduzidos!

Sensores de segurança indutivos SIL 2 PL d

Como os sensores de segurança indutivos SIL 2/PL d não possuem banda morta, a transferência de dados pode ocorrer sem distância mínima entre o sensor e o alvo. Descubra o portfólio otimizado para ambientes exigentes.