Atendimento ao Cliente da Divisão de Sensores Industriais
Rede de Atendimento - Divisão de Proteção Contra Explosão
Indisponível para Compra
Indisponível para Compra

Inductive sensor NBN50-FP-B3B-P3

NBN50-FP-B3B-P3
  • Basic series
  • 50 mm non-flush
  • A/B slave with extended addressing possibility for up to 62 slaves
  • NO/NC selectable
  • On/Off delay (disconnectable)
  • Oscillator monitoring

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Faça o download das folhas de dados em PDF:


Folhas de dados: Dados técnicos do  NBN50-FP-B3B-P3

General specifications
Switching functionNormally open/closed (NO/NC) programmable
Output typeAS-Interface
Rated operating distance50 mm
Installationnon-flush
Assured operating distance0 ... 40.5 mm
Reduction factor rAl 0.4
Reduction factor rCu 0.3
Reduction factor r304 0.85
Output type2-wire
Nominal ratings
Operating voltage26.5 ... 31.9 V via AS-i bus system
Switching frequency0 ... 80 Hz
Hysteresis1 ... 15 typ. 3 %
Reverse polarity protectionreverse polarity protected
Operating voltage indicatorLED green
Switching state indicatorLED yellow
Error indicatorLED red
Compliance with standards and directives
Standard conformity
StandardsEN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
Approvals and certificates
UL approvalcULus Listed, General Purpose
CSA approvalcCSAus Listed, General Purpose
CCC approvalCCC approval / marking not required for products rated ≤36 V
Ambient conditions
Ambient temperature-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Storage temperature-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Mechanical specifications
Connection typeterminal compartment
Core cross sectionup to 2.5 mm2
Housing materialPBT/metal
Sensing facePBT
Degree of protectionIP67
Dimensions
Height80 mm
Width80 mm
Length40 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027274001
ECLASS 12.027274001
ECLASS 11.027270101
ECLASS 10.0.127270101
ECLASS 9.027270101
ECLASS 8.027270101
ECLASS 5.127270101
ETIM 9.0EC002714
ETIM 8.0EC002714
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: NBN50-FP-B3B-P3

Design / Simulation: NBN50-FP-B3B-P3

Selecione o Idioma:
CADIdiomaTipo de ArquivoTamanho do Arquivo
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP99 KB

Approvals: NBN50-FP-B3B-P3

Selecione o Idioma:
CertificatesNúmero do CertificadoIdiomaTipo de ArquivoTamanho do Arquivo
Canada USA CSA Ordinary Location1007121ALLPDF198 KB
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3ALLPDF1806 KB

Produtos Relacionados: NBN50-FP-B3B-P3

Accessories
AS-Interface round cablefa

Our amplify article gives interesting insights about the development of the new, modern portfolio of inductive proximity sensors from Pepperl+Fuchs. Get the whole story here! 

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

The knowledge base for inductive sensors contains extensive expertise and supports you in the highly precise and smooth operation of the sensors in your machinery and plants.

VariKont com tecnologia Active Shielding

Os sensores indutivos VariKont com tecnologia Active Shielding garantem altas distâncias de comutação, independentemente da situação de instalação e do material circundante. Beneficie-se de um projeto de equipamento mais fácil e de custos reduzidos!

Sensores de segurança indutivos SIL 2 PL d

Como os sensores de segurança indutivos SIL 2/PL d não possuem banda morta, a transferência de dados pode ocorrer sem distância mínima entre o sensor e o alvo. Descubra o portfólio otimizado para ambientes exigentes.