Atendimento ao Cliente da Divisão de Sensores Industriais
Rede de Atendimento - Divisão de Proteção Contra Explosão

WCS mounting bracket system WCS-MT-R

WCS-MT-R

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Faça o download das folhas de dados em PDF:


Folhas de dados: Dados técnicos do  WCS-MT-R

Descrição do Produto
Retainer
Ambient conditions
Ambient temperature-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Mechanical specifications
Material thickness2 mm
MaterialMetal sheet (steel), zinc-plated
Mass530 g  

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027270992
ECLASS 12.027270991
ECLASS 11.027270792
ECLASS 10.0.127270792
ECLASS 9.027270792
ECLASS 8.027270792
ECLASS 5.127270791
ETIM 9.0EC001852
ETIM 8.0EC001852
ETIM 7.0EC001852
ETIM 6.0EC001852
ETIM 5.0EC001852
UNSPSC 12.141111945

Details: WCS-MT-R

Product Documentation: WCS-MT-R

Selecione o Idioma:
ManualsIdiomaTipo de ArquivoTamanho do Arquivo
Manual WCS ElectricalENGPDF11790 KB
Manual WCS MechanicalENGPDF12338 KB