Atendimento ao Cliente da Divisão de Sensores Industriais
Rede de Atendimento - Divisão de Proteção Contra Explosão

WCS mounting bracket system WCS-MB2-B-UNI

WCS-MB2-B-UNI
  • Mounting bracket for code rail, bend
  • For mounting in UNISTRUTTM profile rails

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Faça o download das folhas de dados em PDF:


Folhas de dados: Dados técnicos do  WCS-MB2-B-UNI

Descrição do Produto
Mounting bracket for UnistrutTM profile, curved
Ambient conditions
Ambient temperature-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Mechanical specifications
Material thickness2 mm
MaterialMetal sheet (steel), zinc-plated
Mass85 g (without fastening screws)

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027270992
ECLASS 12.027270991
ECLASS 11.027270792
ECLASS 10.0.127270792
ECLASS 9.027270792
ECLASS 8.027270792
ECLASS 5.127270791
ETIM 9.0EC001852
ETIM 8.0EC001852
ETIM 7.0EC001852
ETIM 6.0EC001852
ETIM 5.0EC001852
UNSPSC 12.141111945

Details: WCS-MB2-B-UNI

Product Documentation: WCS-MB2-B-UNI

Selecione o Idioma:
ManualsIdiomaTipo de ArquivoTamanho do Arquivo
Manual WCS ElectricalENGPDF11790 KB
Manual WCS MechanicalENGPDF12338 KB