Atendimento ao Cliente da Divisão de Sensores Industriais
Rede de Atendimento - Divisão de Proteção Contra Explosão

AS-Interface power supply VAN-G4-PE-4A

VAN-G4-PE-4A
  • Up to 4 A output load
  • Multiple AS-Interface networks can be operated through a single power stage
  • G4 housing with screwed connection
  • Degree of protection IP67
  • LEDs for display of AS-Interface voltage

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Faça o download das folhas de dados em PDF:


Folhas de dados: Dados técnicos do  VAN-G4-PE-4A

Descrição do Produto
AS-Interface power extender
General specifications
UL File NumberE223772
Indicators/operating means
LED U AS-iAS-Interface voltage on the output is displayed in two stages:
AS-Interface voltage > 28 V; LED green
AS-Interface voltage > 26 V; LED green
Electrical specifications
Insulation voltage≥ 500 V
Rated operating voltage30 V DC
Rated operating current4 A at 30 V
Input
Line fault detection6 A self resetting fuse
Output
Voltage29.5 ... 31.6 V DC
Directive conformity
Electromagnetic compatibility
Directive 2014/30/EUEN 62026-2:2013
Standard conformity
Electromagnetic compatibilityEN 61000-6-2, EN 61000-6-4
Degree of protectionEN 60529:2000
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
Ambient conditions
Ambient temperature0 ... 70 °C (32 ... 158 °F)
Storage temperature-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Mechanical specifications
Degree of protectionIP67
Connectionstandard AS-Interface EEMS base, i. e. cable piercing method
screwed connection M12 x 1,5 and cage-clamp terminals
Material
HousingPA 6 GF30
Mass120 g
Dimensions
Height51 mm
Width45 mm
Length102 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027040301
ECLASS 12.027040301
ECLASS 11.027040301
ECLASS 10.0.127040301
ECLASS 9.027040301
ECLASS 8.027040301
ECLASS 5.127040301
ETIM 9.0EC001449
ETIM 8.0EC001449
ETIM 7.0EC001449
ETIM 6.0EC001449
ETIM 5.0EC002540
UNSPSC 12.139121535

Details: VAN-G4-PE-4A

Design / Simulation: VAN-G4-PE-4A

Selecione o Idioma:
CADIdiomaTipo de ArquivoTamanho do Arquivo
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP2960 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Approvals: VAN-G4-PE-4A

Selecione o Idioma:
CertificatesNúmero do CertificadoIdiomaTipo de ArquivoTamanho do Arquivo
US CA ULE223772ALLLINK---
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-2455CALLPDF109 KB

Produtos Relacionados: VAN-G4-PE-4A

Matching System Components
AS-Interface module mounting base for connection to flat cable (AS-Interface and external auxiliary power)fa
Accessories

AS-Interface Advanced Repeaterfa
Blind plug M12fa
AS-Interface Power supply and network checking utilityfa
Download gratuito: Documento técnico: protocolos de comunicação baseados em TCP (PDF)

Este documento técnico gratuito em PDF compara os diferentes protocolos de comunicação baseados em TCP (AMQP, OPC UA, MQTT, REST API) que alcançaram muito sucesso e hoje são considerados os ativadores da Internet Industrial das Coisas e da Indústria 4.0. Faça o download gratuito agora mesmo!

Linha de Produtos Interface AS

Conheça nossa linha completa de produtos Interface AS.