O IO-Link permite a comunicação contínua e a transferência de dados digitais do nível de controle até o nível do sensor. Com o IO-Link, os dispositivos inteligentes podem ser utilizados em todo o seu potencial, abrindo caminho para a Indústria 4.0 em tecnologia de automação. A interface padronizada internacionalmente fornece valor em todos os estágios, desde o projeto da fábrica até a instalação, passando pela operação e manutenção, reduzindo custos de forma sustentável e aumentando a eficiência.
Os arquivos padronizados de descrição do dispositivo (IODDs) e a parametrização por meio de ferramentas de software garantem a configuração e a integração convenientes dos sensores e atuadores IO-Link. O gerenciamento inteligente e transparente de parâmetros aumenta a flexibilidade dentro da aplicação e minimiza o tempo de inatividade. Os parâmetros podem ser ajustados de forma rápida e fácil, mesmo durante alterações complexas de produção e de lote. Com transparência até o sensor, os usuários têm acesso a uma grande variedade de opções de parametrização e funções de diagnóstico do dispositivo, permitindo realizar a manutenção preditiva.
A Pepperl+Fuchs oferece uma solução de sistema IO-Link de ponta a ponta, que inclui uma ampla variedade de sensores IO-Link, bem como um Mestre IO-Link. Essa combinação facilita a comunicação simples entre os dispositivos IO-Link no nível do campo e sistemas de nível mais alto nos níveis de gerenciamento e controle. Como padrão de comunicação, o IO-Link reduz a quantidade de interfaces e, consequentemente, também o número de entradas de controle necessárias. Em longo prazo, isso reduz os custos de planejamento e administração, ao mesmo tempo em que aumenta a flexibilidade.
Prepare sua instalação para o futuro, lucre com a troca de dados transparente até o nível de campo e reduza os custos de forma sustentável em todos os níveis. Como o IO-Link é padronizado internacionalmente (IEC 61131-9), seu investimento é seguro e de longo prazo.
Os Mestres IO-Link facilitam a comunicação confiável e eficiente entre os níveis de gerenciamento e de sensor/atuador, pois assumem uma função de gateway entre a Ethernet e o IO-Link. Para conexão e configuração rápida e fácil de sensores IO-Link por meio da interface USB em um computador, a Pepperl+Fuchs oferece um Mestre IO-Link USB...
A Pepperl+Fuchs oferece uma ampla variedade de sensores inteligentes com interface IO-Link. De sensores fotoelétricos, ultrassônicos e de vibração a codificadores rotativos e sistemas de posicionamento indutivo, todos esses dispositivos combinam as vantagens do IO-Link e aumentam a eficiência dos processos da sua instalação...
As ferramentas de software da Pepperl+Fuchs permitem configuração, integração e diagnóstico especialmente convenientes de todos os dispositivos IO-Link implementados e criam transparência até o nível de campo – a base para uma manutenção preditiva.