Atendimento ao Cliente da Divisão de Sensores Industriais
Rede de Atendimento - Divisão de Proteção Contra Explosão

Sensores e codificadores rotativos

Os sensores indutivos e fotoelétricos, bem como os codificadores rotativos para conexão direta com a Interface AS, estão disponíveis em vários designs. Sensores com o chip Interface AS incorporado oferecem vantagens significativas como automonitoramento, diagnóstico aprimorado (por exemplo, aviso de falha) ou a opção de atribuir parâmetros ao sensor (por exemplo, modo de operação N.A. /N.F.). Os sensores construídos de acordo com a Especificação V2.1 permitem conectar até 62 sensores pela rede.


Sensores de Interface AS indutivos

Sensores indutivos para a Interface AS
Sensores indutivos para a Interface AS

As sensores indutivos de Interface AS estão disponíveis em vários modelos:

  • Os sensores M12 e M30 em formato de cilíndrico, podem ser montados de forma embutida ou não embutida

Sensor indutivo VariKont L para Interface AS
Sensor indutivo VariKont L para Interface AS
  • VariKont L

Para a instalação desse modelo não é necessária a utilização de ferramentas. Possui 4 displays de LED posicionados nos cantos para alternar o status e a tensão operacional. Os LEDs são perfeitamente visíveis de todas as direções.


Codificadores rotativos

Codificadores rotativos absolutos
Codificadores rotativos absolutos
Os codificadores rotativos absolutos são usados em muitas aplicações de posicionamento. A solução multiescravo de alta velocidade com 4 chips Interface AS pode atualizar valores de posição de 16 bits durante um único ciclo de rede e transmitir o valor da posição para a rede de alto nível ou para a placa do leitor PLC.

Download gratuito: Documento técnico: protocolos de comunicação baseados em TCP (PDF)

Este documento técnico gratuito em PDF compara os diferentes protocolos de comunicação baseados em TCP (AMQP, OPC UA, MQTT, REST API) que alcançaram muito sucesso e hoje são considerados os ativadores da Internet Industrial das Coisas e da Indústria 4.0. Faça o download gratuito agora mesmo!

Linha de Produtos Interface AS

Conheça nossa linha completa de produtos Interface AS.