Atendimento ao Cliente da Divisão de Sensores Industriais
Rede de Atendimento - Divisão de Proteção Contra Explosão

Micro SD flash card MICRO-SD-CARD-KINGSTON

MICRO-SD-CARD-KINGSTON

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Faça o download das folhas de dados em PDF:


Folhas de dados: Dados técnicos do  MICRO-SD-CARD-KINGSTON

Descrição do Produto
Micro SD card, 32 GB
General specifications
Colorblack
Hardware
Mass storage32 GByte
Formatting: FAT32
Electrical specifications
Operating voltage3.3 V
Ambient conditions
Operating temperature-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Storage temperature-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.019069090
ECLASS 12.019069090
ECLASS 11.019069090
ECLASS 10.0.119069290
ECLASS 9.019069290
ECLASS 8.019069290
ECLASS 5.119069290
ETIM 9.0EC002696
ETIM 8.0EC002696
ETIM 7.0EC002696
ETIM 6.0EC002696
ETIM 5.0EC002696
UNSPSC 12.143191507

Details: MICRO-SD-CARD-KINGSTON

Download gratuito: Documento técnico: protocolos de comunicação baseados em TCP (PDF)

Este documento técnico gratuito em PDF compara os diferentes protocolos de comunicação baseados em TCP (AMQP, OPC UA, MQTT, REST API) que alcançaram muito sucesso e hoje são considerados os ativadores da Internet Industrial das Coisas e da Indústria 4.0. Faça o download gratuito agora mesmo!

Linha de Produtos Interface AS

Conheça nossa linha completa de produtos Interface AS.