Atendimento ao Cliente da Divisão de Sensores Industriais
Rede de Atendimento - Divisão de Proteção Contra Explosão

Terminal resistor VAZ-TUNER

VAZ-TUNER
  • Cable extension to up to 300 m per segment possible
  • Simple commissioning by means of rotary selector
  • Optimized bus terminator parameters

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Faça o download das folhas de dados em PDF:


Folhas de dados: Dados técnicos do  VAZ-TUNER

Descrição do Produto
Active bus terminal resistor
General specifications
AS-Interface specificationV3.0
Indicators/operating means
LED ERRORAS-Interface error; LED red
LED WARNINGAS-Interface warning; LED yellow
LED GREENAS-Interface OK; LED green
LED POWERAS-Interface voltage; LED green
Input
Supplyfrom AS-Interface
Input current≤ 60 mA
Directive conformity
Electromagnetic compatibility
Directive 2014/30/EUEN 62026-2:2013 EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007
Standard conformity
Electromagnetic compatibilityEN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-4:2007
Degree of protectionEN 60529:2000
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
Ambient conditions
Ambient temperature0 ... 55 °C (32 ... 131 °F)
Storage temperature-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Mechanical specifications
Degree of protectionIP65
Connectioncable piercing method or terminal compartment
flat cable or standard round cable
Dimensions
Height43 mm
Width80 mm
Length90 mm
NotePurpose: improvement of signal quality and voltage monitoring
operation on the most remote AS-Interface strand (up to 300 m).

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027260190
ECLASS 12.019070403
ECLASS 11.019070403
ECLASS 10.0.119070403
ECLASS 9.027279090
ECLASS 8.027279290
ECLASS 5.127279201
ETIM 9.0EC003015
ETIM 8.0EC003015
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC002585
UNSPSC 12.131251501

Details: VAZ-TUNER

Product Documentation: VAZ-TUNER

Selecione o Idioma:
Brief InstructionsIdiomaTipo de ArquivoTamanho do Arquivo
Installation Instructions VAZ-TUNER / Montageanweisung VAZ-TUNERALLPDF4697 KB

Approvals: VAZ-TUNER

Selecione o Idioma:
Declaration of ConformityNúmero do CertificadoIdiomaTipo de ArquivoTamanho do Arquivo
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-2455CALLPDF109 KB
Download gratuito: Documento técnico: protocolos de comunicação baseados em TCP (PDF)

Este documento técnico gratuito em PDF compara os diferentes protocolos de comunicação baseados em TCP (AMQP, OPC UA, MQTT, REST API) que alcançaram muito sucesso e hoje são considerados os ativadores da Internet Industrial das Coisas e da Indústria 4.0. Faça o download gratuito agora mesmo!

Linha de Produtos Interface AS

Conheça nossa linha completa de produtos Interface AS.