Atendimento ao Cliente da Divisão de Sensores Industriais
Rede de Atendimento - Divisão de Proteção Contra Explosão

PROFIBUS quick-action connector VAZ-PB-DB9-W

VAZ-PB-DB9-W
  • Angled cable outlet alternatively right/left
  • Integrated, switchable bus terminal resistor

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Faça o download das folhas de dados em PDF:


Folhas de dados: Dados técnicos do  VAZ-PB-DB9-W

Descrição do Produto
PROFIBUS Sub-D Connector with switchable terminal resistance
Electrical specifications
Rated operating voltage60 V AC
Rated operating current1 A
Interface
ProtocolPROFIBUS
Transfer ratemax. 12 MBit/s
Ambient conditions
Ambient temperature-20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F)
Storage temperature-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
Mechanical specifications
Core cross-section0.12 mm2 to max. 0.5 mm2 solid
Degree of protectionIP40
Connection9-pin Sub-D connector (pins)
Material
Housingmetallized ABS
Cable
Sheath diameter7.6 mm ... 8.4 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027242692
ECLASS 12.027242692
ECLASS 11.027242692
ECLASS 10.0.127242692
ECLASS 9.027242692
ECLASS 8.027279212
ECLASS 5.127279212
ETIM 9.0EC003015
ETIM 8.0EC003015
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.139121535

Details: VAZ-PB-DB9-W

Produtos Relacionados: VAZ-PB-DB9-W

Accessory of
Control interface unit IDENTControl with PROFIBUS DP interfacefa
Gateway with integrated Safety Monitorfa
Gateway with integrated Safety Monitorfa
PROFIBUS Gateway, PROFIsafe for 2 AS-Interface networksfa
Download gratuito: Documento técnico: protocolos de comunicação baseados em TCP (PDF)

Este documento técnico gratuito em PDF compara os diferentes protocolos de comunicação baseados em TCP (AMQP, OPC UA, MQTT, REST API) que alcançaram muito sucesso e hoje são considerados os ativadores da Internet Industrial das Coisas e da Indústria 4.0. Faça o download gratuito agora mesmo!

Linha de Produtos Interface AS

Conheça nossa linha completa de produtos Interface AS.