Atendimento ao Cliente da Divisão de Sensores Industriais
Rede de Atendimento - Divisão de Proteção Contra Explosão

Connecting cable VAZ-ENC-1,5M-PVC

VAZ-ENC-1,5M-PVC

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Faça o download das folhas de dados em PDF:


Folhas de dados: Dados técnicos do  VAZ-ENC-1,5M-PVC

Descrição do Produto
Connection cable for connecting encoders to a speed monitor
Electrical specifications
Nominal voltage30 V AC
Nominal current1 A
Insulation resistancemin. 500 MΩ
Mechanical specifications
ConnectionEncoder: open conductor ends
Speed monitor: Connector 8-pin
Material
Contact surfacecopper alloy
HousingUL 94 V-0
CablePVC
Cable
Sheath diameter5.89 mm
Cores6 x 0,2 mm2
Copper tin-plated
ShieldFoil
Length1.5 m

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027060106
ECLASS 12.027060106
ECLASS 11.027060106
ECLASS 10.0.127060106
ECLASS 9.027062011
ECLASS 8.027062011
ECLASS 5.127279201
ETIM 9.0EC003250
ETIM 8.0EC003250
ETIM 7.0EC003250
ETIM 6.0EC001578
ETIM 5.0EC002585
UNSPSC 12.131251501

Details: VAZ-ENC-1,5M-PVC

Produtos Relacionados: VAZ-ENC-1,5M-PVC

Accessory of
KE4 control cabinet module
2 inputs for incremental rotary encodersfa
Download gratuito: Documento técnico: protocolos de comunicação baseados em TCP (PDF)

Este documento técnico gratuito em PDF compara os diferentes protocolos de comunicação baseados em TCP (AMQP, OPC UA, MQTT, REST API) que alcançaram muito sucesso e hoje são considerados os ativadores da Internet Industrial das Coisas e da Indústria 4.0. Faça o download gratuito agora mesmo!

Linha de Produtos Interface AS

Conheça nossa linha completa de produtos Interface AS.