Atendimento ao Cliente da Divisão de Sensores Industriais
Rede de Atendimento - Divisão de Proteção Contra Explosão
Indisponível para Compra
Indisponível para Compra

Actuator for safety switches VAZ-IM1-TD-RADIUS-BOLT-S

VAZ-IM1-TD-RADIUS-BOLT-S
  • Spring-mounted actuator for radii > 100 mm

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Faça o download das folhas de dados em PDF:


Folhas de dados: Dados técnicos do  VAZ-IM1-TD-RADIUS-BOLT-S

Descrição do Produto
Hinged actuator for top/bottom mounted doors, for AS-Interface safety switches
Mechanical specifications
Materialstainless steel
Mounting screwstainless steel
door radius200 ... 1000 mm
door stoptop/bottom
caster5 mm
General information
Scope of delivery1 hinged actuator, For top and bottom mounted doors 2 safety screws, stainless steel M5 x 25

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027242692
ECLASS 12.027242692
ECLASS 11.027242692
ECLASS 10.0.127242692
ECLASS 9.027242692
ECLASS 8.027279212
ECLASS 5.127279212
ETIM 9.0EC003015
ETIM 8.0EC003015
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.139121535

Details: VAZ-IM1-TD-RADIUS-BOLT-S

Product Documentation: VAZ-IM1-TD-RADIUS-BOLT-S

Selecione o Idioma:
Brief InstructionsIdiomaTipo de ArquivoTamanho do Arquivo
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF44 KB

Design / Simulation: VAZ-IM1-TD-RADIUS-BOLT-S

Selecione o Idioma:
CADIdiomaTipo de ArquivoTamanho do Arquivo
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP899 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Produtos Relacionados: VAZ-IM1-TD-RADIUS-BOLT-S

Accessory of
AS-Interface safety switchfa
AS-Interface safety switchfa
AS-Interface safety switch with guard locking and guard locking monitoringfa
AS-Interface safety switch with guard locking and guard locking monitoringfa
AS-Interface safety switch with guard locking and guard locking monitoringfa
AS-Interface safety switch with guard locking and guard locking monitoringfa
Linha de Produtos Interface AS

Conheça nossa linha completa de produtos Interface AS.