Atendimento ao Cliente da Divisão de Sensores Industriais
Rede de Atendimento - Divisão de Proteção Contra Explosão

Actuating protection VAZ-F85A-SH

VAZ-F85A-SH

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Faça o download das folhas de dados em PDF:


Folhas de dados: Dados técnicos do  VAZ-F85A-SH

Descrição do Produto
Actuating protection for emergency off button
Mechanical specifications
Degree of protectionIP67 / IP69K
Material
HousingRAL 1004 (Golden-yellow, Signal colour for Warning, Caution or Note in accordance with DIN 4844)
Dimensions74 mm x 42 mm x 35 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027242692
ECLASS 12.027242692
ECLASS 11.027242692
ECLASS 10.0.127242692
ECLASS 9.027242692
ECLASS 8.027279212
ECLASS 5.127279212
ETIM 9.0EC003015
ETIM 8.0EC003015
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.139121535

Details: VAZ-F85A-SH

Produtos Relacionados: VAZ-F85A-SH

Accessory of

Emergency stop buttonfa
AS-Interface EMERGENCY STOP buttonfa
Linha de Produtos Interface AS

Conheça nossa linha completa de produtos Interface AS.