Na rozdíl od nepřímých procesů, jako je fázová korelace a analogové procesy založené na čipech, doba průletu je měřená přímo. První senzory optického měření vzdálenosti založené na pulsové měřící technologii dostupné na trhu se vyznačují vynikajícím výkonem, který zřetelně dokládá kvalitní vlastnosti tohoto procesu.
V tomto přímém procesu pulsní měřicí technologie vysílá laserová dioda krátké světelné impulsy, které se odráží od cílového objektu a jsou znovu zachycovány přijímacím prvkem citlivým na světlo.Tento proces překonává všechny předešlé metody – zvláště pak často používanou metodu fázové korelace a analogové procesy založené na čipech. Tyto uvedené metody dosahují uspokojivých výsledků pouze při maximálním fázovém posunu 360° a vykazují silnou závislost na podmínkách prostředí, jako je například vnější světlo, změna cílů měření a interakce s jinými senzorovými systémy.
Technická výhoda pulsní měřicí technologie spočívá ve vysílání světelných impulsů, které disponují energií až tisíckrát intenzívnější než poskytují senzory vysílající nepřetržitý paprsek světla. Tento proces vždy zajistí přesné, spolehlivé, jednoznačné a reprodukovatelné výsledky bez ohledu na okolní podmínky, jako je například kvalita povrchu, barva, nebo vnější světlo.